Menu Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
602 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3134 € - 0,3134 € 1271 En stock
M3
Noir
PA
12.0 mm
0,3321 € - 0,4624 € 705 En stock
M3
Naturel
30% Glass Fibre Nylon 6
10.0 mm
0,6174 € - 0,6174 € Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
Nylon 6/6
35.0 mm
0,1974 € - 0,1974 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
PA
12.7 mm
0,2947 € - 0,2947 € 12500 En stock
M3
Naturel
PA
22.0 mm
0,5313 € - 0,5313 € 1590 En stock
M5
Noir
Nylon 6/6
25.0 mm
0,174 € - 0,174 € 29768 En stock
M3
Naturel
PA
8.0 mm
0,2586 € - 0,2586 € 4061 En stock
M4
Naturel
PA
15.0 mm
0,6287 € - 0,9903 € Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PA
12.0 mm
0,9685 € - 1,4762 € 120 En stock
M5
Noir
PA
25.0 mm
10422168 0,293 € - 0,293 € 2500 En stock
M4
Noir
Nylon 6/6
25.0 mm
0,3447 € - 0,3447 € 1490 En stock
M5
Noir
PA
12.0 mm
0,4467 € - 0,4467 € 2000 En stock
M4
Noir
PA
40.0 mm
0,3447 € - 0,3447 € 33 En stock
M5
Noir
PA
18.0 mm
1,2414 € - 1,7711 € 199 En stock
M5
Noir
PA
45.0 mm
0,517 € - 0,8394 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
8.0 mm
0,3447 € - 0,3447 € 400 En stock
M5
Noir
Nylon 6/6
15.0 mm
0,5313 € - 0,5313 € 3956 En stock
M5
Noir
Nylon 6/6
30.0 mm
0,1865 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
PA
10.0 mm
0,2683 € - 0,2683 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
PA
20.0 mm
  • sur 31
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M3 12.0 mm

10157077

Gamme de prix
0,3134 € - 0,3134 €

Niveaux de stock
1271 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    9.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support mâle-femelle 5.5 mm M3 10.0 mm

10088784

Gamme de prix
0,4624 € - 0,3321 €

Niveaux de stock
705 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support mâle-femelle 10.0 mm M5 35.0 mm

10157794

Gamme de prix
0,6174 € - 0,6174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.7 mm

10378953

Gamme de prix
0,1974 € - 0,1974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    5.6 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 22.0 mm

10378991

Gamme de prix
0,2947 € - 0,2947 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.3 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    22.0 mm
Support mâle-femelle 10.0 mm M5 25.0 mm

10157756

Gamme de prix
0,5313 € - 0,5313 €

Niveaux de stock
1590 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10378939

Gamme de prix
0,174 € - 0,174 €

Niveaux de stock
29768 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    5.6 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10379042

Gamme de prix
0,2586 € - 0,2586 €

Niveaux de stock
4061 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.3 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 12.0 mm

10369968

Gamme de prix
0,9903 € - 0,6287 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 25.0 mm

10370001

Gamme de prix
1,4762 € - 0,9685 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10422168

Gamme de prix
0,293 € - 0,293 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 12.0 mm

10157671

Gamme de prix
0,3447 € - 0,3447 €

Niveaux de stock
1490 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    9.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10411766

Gamme de prix
0,4467 € - 0,4467 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10157718

Gamme de prix
0,3447 € - 0,3447 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 45.0 mm

10370049

Gamme de prix
1,7711 € - 1,2414 €

Niveaux de stock
199 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10370087

Gamme de prix
0,8394 € - 0,517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Support mâle-femelle 10.0 mm M5 15.0 mm

10157695

Gamme de prix
0,3447 € - 0,3447 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-femelle 10.0 mm M5 30.0 mm

10157770

Gamme de prix
0,5313 € - 0,5313 €

Niveaux de stock
3956 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10378946

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.2 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10378984

Gamme de prix
0,2683 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    20.0 mm