Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7301 € - 1,1504 € | 1032 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6828 € - 1,0778 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8475 € - 1,3335 € | 461 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,0594 € - 1,6144 € | 6416 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32 En stock |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 0,2586 € - 0,2586 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2837 € - 0,2837 € | 327 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,293 € - 1,5311 € | 32624 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3291 € - 0,3291 € | 2540 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2837 € - 0,8885 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 57290 En stock |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1000 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,2752 € - 0,3398 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2449 € - 0,3024 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1869 € - 0,2307 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1859 € - 0,2295 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1921 € - 0,2372 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2803 € - 0,3461 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,2115 € | 2000 En stock |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer