Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,965 € - 1,52 € | 860 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4037 € - 2,006 € | 498 En stock |
M5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9654 € - 1,1534 € | 150 En stock |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 515 En stock |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,6002 € - 0,7492 € | 490 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8303 € - 1,3081 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,7301 € - 1,1504 € | 358 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9339 € - 1,4705 € | 100 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,60 € - 0,9754 € | 1817 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,60 € - 0,9765 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,8475 € - 1,3335 € | 349 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,1285 € - 1,7239 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,4417 € - 2,0532 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1412 € - 1,74 € | 400 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,60 € - 0,9765 € | 304 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7301 € - 1,1504 € | 490 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9362 € - 1,4717 € | 573 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,1758 € - 1,7861 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm