Menu Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
602 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
0,965 € - 1,52 € 860 En stock
M4
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
1,4037 € - 2,006 € 498 En stock
M5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
0,9654 € - 1,1534 € 150 En stock
M6
Noir
PA
12.0 mm
515 En stock
M6
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,6002 € - 0,7492 € 490 En stock
M2
Noir
PA
6.0 mm
0,8303 € - 1,3081 € Demander le délai de livraison ici
M2
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M2
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,7301 € - 1,1504 € 358 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,9339 € - 1,4705 € 100 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,60 € - 0,9754 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,60 € - 0,9765 € Demander le délai de livraison ici
M2
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M2
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,8475 € - 1,3335 € 349 En stock
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
23.0 mm
1,1285 € - 1,7239 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
45.0 mm
1,4417 € - 2,0532 € Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
1,1412 € - 1,74 € 400 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
0,60 € - 0,9765 € 304 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,7301 € - 1,1504 € 490 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
0,9362 € - 1,4717 € 573 En stock
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
32.0 mm
1,1758 € - 1,7861 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
  • sur 31
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10369791

Gamme de prix
1,52 € - 0,965 €

Niveaux de stock
860 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

10369838

Gamme de prix
2,006 € - 1,4037 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10369876

Gamme de prix
1,1534 € - 0,9654 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M6
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10369906


Niveaux de stock
515 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M6
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 6.0 mm

10369500

Gamme de prix
0,7492 € - 0,6002 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 12.0 mm

10369531

Gamme de prix
1,3081 € - 0,8303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 30.0 mm

10369579


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10369623

Gamme de prix
1,1504 € - 0,7301 €

Niveaux de stock
358 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10369678

Gamme de prix
1,4705 € - 0,9339 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10369715

Gamme de prix
0,9754 € - 0,60 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 10.0 mm

10369524

Gamme de prix
0,9765 € - 0,60 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 25.0 mm

10369562


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 23.0 mm

10369722

Gamme de prix
1,3335 € - 0,8475 €

Niveaux de stock
349 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    23.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 45.0 mm

10369760

Gamme de prix
1,7239 € - 1,1285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10369913

Gamme de prix
2,0532 € - 1,4417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M6
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10369692

Gamme de prix
1,74 € - 1,1412 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10369609

Gamme de prix
0,9765 € - 0,60 €

Niveaux de stock
304 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    4.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10369654

Gamme de prix
1,1504 € - 0,7301 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    9.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 32.0 mm

10369746

Gamme de prix
1,4717 € - 0,9362 €

Niveaux de stock
573 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    32.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 60.0 mm

10369784

Gamme de prix
1,7861 € - 1,1758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    60.0 mm