Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8308 € - 4,0327 € | 100 En stock |
M5
|
Noir
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,224 € - 0,224 € | 270 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 0,1755 € - 0,1755 € | 18401 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,2835 € - 12,633 € | 50 En stock |
M5
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,3722 € - 17,6311 € | 620 En stock |
M5
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,6636 € - 27,7995 € | 190 En stock |
M5
|
Marron clair
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5982 € - 2,7347 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,9277 € - 1,6328 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3351 € - 0,3351 € | 6994 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1896 € - 0,1896 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1,0281 € - 1,1755 € | 3055 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1566 € - 1,3259 € | 1100 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,8936 € | 980 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3181 € - 1,4685 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer