10542439
301515059934
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Longueur du filetage interne | 7.5 mm |
| Longueur du filetage interne | 0.295 in |
| Forme d'entretoise | Hexagonal |
| Filetage | M5 |
| Longueur entretoise | 15.0 mm |
| Longueur entretoise | 0.591 in |
| Matière complète | Polysulfure de phénylène |
| Type | Female-Female Spacer |
| Code produit | 3926909790 |
| Distance à plat | 8.0 mm |
| Distance à plat | 0.315 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer