Menu Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
602 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
3,8308 € - 4,0327 € 100 En stock
M5
Noir
PPS
25.0 mm
0,224 € - 0,224 € 170 En stock
M3
Naturel
PA
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PPS
12.0 mm
0,1755 € - 0,1755 € 18401 En stock
M3
Naturel
PA
8.0 mm
10,2835 € - 12,633 € 50 En stock
M5
Marron clair
PEEK
10.0 mm
14,3722 € - 17,6311 € 620 En stock
M5
Marron clair
PEEK
20.0 mm
22,6636 € - 27,7995 € 190 En stock
M5
Marron clair
PEEK
40.0 mm
2,5982 € - 2,7347 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PPS
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PPS
25.0 mm
0,9277 € - 1,6328 € Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PPS
10.0 mm
0,3351 € - 0,3351 € 6994 En stock
M3
Naturel
PA
25.0 mm
0,1896 € - 0,1896 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
PA
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PPS
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PPS
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PPS
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PPS
8.0 mm
1,0281 € - 1,1755 € 3055 En stock
M3
Noir
PA
60.0 mm
1,1566 € - 1,3259 € 1100 En stock
M4
Naturel
PA
50.0 mm
0,5515 € - 0,8936 € 980 En stock
M3
Noir
PA
15.0 mm
1,3181 € - 1,4685 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
50.0 mm
  • sur 31
Support femelle-femelle 8.0 mm M5 25.0 mm

10457979

Gamme de prix
4,0327 € - 3,8308 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.7 mm M3 15.0 mm

10379103

Gamme de prix
0,224 € - 0,224 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support femelle-femelle 8.0 mm M5 12.0 mm

10542422


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.7 mm M3 8.0 mm

10379073

Gamme de prix
0,1755 € - 0,1755 €

Niveaux de stock
18401 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support femelle-femelle 8.0 mm 10.0 mm

10221150

Gamme de prix
12,633 € - 10,2835 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 8.0 mm 20.0 mm

10221181

Gamme de prix
17,6311 € - 14,3722 €

Niveaux de stock
620 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 8.0 mm 40.0 mm

10221211

Gamme de prix
27,7995 € - 22,6636 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10640548

Gamme de prix
2,7347 € - 2,5982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    8.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

10456699


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    12.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle 8.0 mm M5 10.0 mm

10542415

Gamme de prix
1,6328 € - 0,9277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.7 mm M3 25.0 mm

10379141

Gamme de prix
0,3351 € - 0,3351 €

Niveaux de stock
6994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support femelle-femelle Hexagonal 5.7 mm M3 10.0 mm

10379080

Gamme de prix
0,1896 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 10.0 mm

10542347


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 10.0 mm

10456958


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle 8.0 mm M5 15.0 mm

10542439


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10542385


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    4.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 60.0 mm

10369265

Gamme de prix
1,1755 € - 1,0281 €

Niveaux de stock
3055 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 50.0 mm

10369371

Gamme de prix
1,3259 € - 1,1566 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 15.0 mm

10369180

Gamme de prix
0,8936 € - 0,5515 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 50.0 mm

10369388

Gamme de prix
1,4685 € - 1,3181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm