Menu Rechercher

Entretoises - Baïonnette/Quart de tour

En stock

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé ; la fixation quart de tour facilite l'application

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale du panneau A Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur maximale du panneau B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,112 € - 0,112 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1423 € - 0,1423 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1423 € - 0,1423 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1415 € - 0,1415 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,112 € - 0,112 € 911 En stock
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1423 € - 0,1423 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1493 € - 0,1493 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1459 € - 0,1459 € 1808 En stock
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1493 € - 0,1493 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1943 € - 0,1943 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1883 € - 0,1883 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,1883 € - 0,1883 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,112 € - 0,112 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1493 € - 0,1493 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,1493 € - 0,1493 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,1493 € - 0,1493 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1493 € - 0,1493 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1883 € - 0,1883 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1883 € - 0,1883 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013267

Gamme de prix
0,112 € - 0,112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de carte de circuit imprimé 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10624784


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10633144

Gamme de prix
0,1423 € - 0,1423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10634240

Gamme de prix
0,1423 € - 0,1423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10559130

Gamme de prix
0,1415 € - 0,1415 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013250

Gamme de prix
0,112 € - 0,112 €

Niveaux de stock
911 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10633182

Gamme de prix
0,1423 € - 0,1423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 34.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013236

Gamme de prix
0,1493 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10013274

Gamme de prix
0,1459 € - 0,1459 €

Niveaux de stock
1808 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013205

Gamme de prix
0,1493 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10013182

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10637999

Gamme de prix
0,1883 € - 0,1883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10633199

Gamme de prix
0,1883 € - 0,1883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013243

Gamme de prix
0,112 € - 0,112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013229

Gamme de prix
0,1493 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013212

Gamme de prix
0,1493 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013199

Gamme de prix
0,1493 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013175

Gamme de prix
0,1493 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10633205

Gamme de prix
0,1883 € - 0,1883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10630181

Gamme de prix
0,1883 € - 0,1883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm