Menu Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1319 € - 0,1319 € 14800 En stock
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,1319 € - 0,1319 € 12400 En stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,1192 € - 0,1325 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,1212 € - 0,1212 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,1212 € - 0,1212 € 89 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1151 € - 0,1151 € 5955 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,1151 € - 0,1151 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1151 € - 0,1151 € 1995 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,075 € - 0,08 € 145 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,5845 € - 0,5845 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1233 € - 0,137 € 8651 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,3165 € - 0,3165 € 2182 En stock
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
0,1482 € - 0,1646 € 3953 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
0,1397 € - 0,1552 € 2030 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,0997 € - 0,106 € 380 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1212 € - 0,1212 € 39955 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1151 € - 0,1151 € 998 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,351 € - 0,3598 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0739 € - 0,0786 € 798 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,3307 € - 0,3307 € 431 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
  • sur 6
Entretoise à visser 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
14800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Gamme de prix
0,1325 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028056

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028094

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028131

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
5955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028179

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028216

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
1995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028254

Gamme de prix
0,08 € - 0,075 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Gamme de prix
0,5845 € - 0,5845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Gamme de prix
0,137 € - 0,1233 €

Niveaux de stock
8651 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 4.0 mm PA

10381656

Gamme de prix
0,3165 € - 0,3165 €

Niveaux de stock
2182 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028551

Gamme de prix
0,1646 € - 0,1482 €

Niveaux de stock
3953 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Gamme de prix
0,1552 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
2030 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Gamme de prix
0,106 € - 0,0997 €

Niveaux de stock
380 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
39955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028124

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Gamme de prix
0,3598 € - 0,351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028261

Gamme de prix
0,0786 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028308

Gamme de prix
0,3307 € - 0,3307 €

Niveaux de stock
431 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm