Menu Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,2524 € - 0,2524 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Femelle
0,2837 € - 0,2837 € 7194 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Femelle
0,3342 € - 0,3713 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Femelle
0,2524 € - 0,2524 € 27000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,3026 € - 0,3026 € 853 En stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,3291 € - 0,3291 € 44590 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Femelle
0,4889 € - 0,4889 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Femelle
0,2837 € - 0,2837 € 7090 En stock
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4654 € - 0,4654 € 678 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Femelle
0,2837 € - 0,2837 € 4 En stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
10174937 0,3026 € - 0,3026 € 56296 En stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,4419 € - 0,4419 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Femelle
0,3026 € - 0,3026 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,3291 € - 0,3291 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femelle
0,3026 € - 0,3026 € 351 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Femelle
0,4217 € - 0,4217 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Femelle
0,2524 € - 0,2524 € 1480 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Femelle
0,3026 € - 0,3026 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Femelle
0,362 € - 0,362 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Femelle
0,4889 € - 0,4889 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
60.0 mm
Femelle
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174678

Gamme de prix
0,2524 € - 0,2524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10174708

Gamme de prix
0,2837 € - 0,2837 €

Niveaux de stock
7194 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm (L) M4 Female Thread

10174746

Gamme de prix
0,3713 € - 0,3342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm (L) Female Thread

10174777

Gamme de prix
0,2524 € - 0,2524 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) Female Thread

10174814

Gamme de prix
0,3026 € - 0,3026 €

Niveaux de stock
853 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174852

Gamme de prix
0,3291 € - 0,3291 €

Niveaux de stock
44590 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 55.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174883

Gamme de prix
0,4889 € - 0,4889 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) Female Thread

10174920

Gamme de prix
0,2837 € - 0,2837 €

Niveaux de stock
7090 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 60.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10174760

Gamme de prix
0,4654 € - 0,4654 €

Niveaux de stock
678 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) Female Thread

10174807

Gamme de prix
0,2837 € - 0,2837 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) Female Thread

10174937

Gamme de prix
0,3026 € - 0,3026 €

Niveaux de stock
56296 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174975

Gamme de prix
0,4419 € - 0,4419 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) Female Thread

10174821

Gamme de prix
0,3026 € - 0,3026 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174869

Gamme de prix
0,3291 € - 0,3291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174845

Gamme de prix
0,3026 € - 0,3026 €

Niveaux de stock
351 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 50.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10321898

Gamme de prix
0,4217 € - 0,4217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 9.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10174791

Gamme de prix
0,2524 € - 0,2524 €

Niveaux de stock
1480 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174838

Gamme de prix
0,3026 € - 0,3026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 40.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174876

Gamme de prix
0,362 € - 0,362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 60.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174906

Gamme de prix
0,4889 € - 0,4889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet