Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Séries: SR2787
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Distance à plat | Épaisseur panneau Plage A | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Femelle
|
|||
| 6926 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
|||
| 0,4721 € - 0,4963 € | 9084 En stock |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,7128 € - 0,7519 € | 2000 En stock |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,2389 € - 0,2389 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Femelle
|
||
| 0,2617 € - 0,2617 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Femelle
|
||
| 4500 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 1,05 € - 1,05 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 1,1426 € - 1,1426 € | 2104 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 419 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female-Male
|
|||
| 3993 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|||
| 1053 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 35 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
|||
| 1000 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
| 3500 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|||
| 0,5076 € - 0,5076 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Femelle
|
||
| 0,60 € - 0,9765 € | 481 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,8499 € - 1,3381 € | 3256 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,5515 € - 0,8936 € | 20004 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,60 € - 0,9765 € | 20 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff