Menu Rechercher

Entretoise à encliqueter

En stock

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Au fur et à mesure que la vis autotaraudeuse est engagée, les pattes inférieures sont forcées vers l'extérieur. Aucun écrou n'est nécessaire. Elles s'insèrent dans un trou carré empêchant toute rotation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du corps Épaisseur panneau max. Tailles de filetage compatibles (tous) Ø trou Longueur entretoise Ajouter au panier
0,179 € - 0,179 € 435 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1657 € - 0,1841 € 62 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
10017340 0,1529 € - 0,1699 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1162 € - 0,1291 € 104097 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,1453 € - 0,1614 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
0,1185 € - 0,1317 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,179 € - 0,179 € 2767 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,2567 € - 0,2567 € 17496 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1731 € - 0,1731 € 3034 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,1261 € - 0,1402 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1473 € - 0,1636 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1185 € - 0,1316 € 55830 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,1217 € - 0,1217 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1257 € - 0,1396 € 942 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
  • sur 2
Entretoise 15.9 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017258

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
435 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 10.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017272

Gamme de prix
0,1841 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 19.1 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017289

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 19.1 mm (L) Nylon Naturel

10017296

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 12.0 mm (L) Nylon Naturel

10017319

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 4.8 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017340

Gamme de prix
0,1699 € - 0,1529 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 4.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017371

Gamme de prix
0,1291 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
104097 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 3.2 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017333

Gamme de prix
0,1614 € - 0,1453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 6.4 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017364

Gamme de prix
0,1317 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 25.4 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017326

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017395

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
2767 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 4.8 mm (L) Nylon Naturel

10017357

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 9.5 mm (L) Nylon Naturel

10017425

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
17496 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 12.7 mm (L) Nylon Naturel

10017463

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 4.0 mm (L) Nylon Naturel

10017388

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
3034 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 9.5 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017418

Gamme de prix
0,1402 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017470

Gamme de prix
0,1636 € - 0,1473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 6.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017432

Gamme de prix
0,1316 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
55830 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 15.9 mm (L) Nylon Naturel

10017265

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
Entretoise 12.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017302

Gamme de prix
0,1396 € - 0,1257 €

Niveaux de stock
942 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Forme de tête
    Rond
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Diamètre du corps
    6.7 mm