Menu Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Standard

En stock

Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
74 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Matière d h Type Ajouter au panier
0,4626 € - 0,9371 € 400 En stock
Noir
PELD - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,1465 € - 0,2714 € 250 En stock
Noir
22.0 mm
PEBD
22.0 mm
18.0 mm
1
0,1063 € - 0,1928 € 9000 En stock
Noir
PEBD
18.0 mm
0,063 € - 0,1313 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PELD - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1185 € - 0,2149 € 3000 En stock
Noir
PEBD
20.0 mm
0,1451 € - 0,3384 € 4500 En stock
Blanc
PELD - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,3387 € - 0,6895 € 24 En stock
Noir
PELD - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,2269 € - 0,4325 € 1095 En stock
Blanc
PELD - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,4452 € - 0,9805 € 1848 En stock
Blanc
25.4 mm
PEBD
28.0 mm
3
0,1895 € - 0,3448 € 600 En stock
Blanc
22.0 mm
PEBD
22.0 mm
18.0 mm
1
0,3732 € - 0,8651 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PELD - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,2178 € - 0,4451 € 90 En stock
Noir
PELD - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,6894 € - 1,4011 € 150 En stock
Noir
PEBD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,5641 € - 1,1502 € 450 En stock
Noir
PELD - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1194 € - 0,2789 € 1000 En stock
Noir
PELD - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1508 € - 0,3384 € 3450 En stock
Noir
PELD - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1791 € - 0,3478 € 2750 En stock
Noir
PELD - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,594 € - 1,2099 € 5500 En stock
Noir
PELD - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
1,2826 € - 2,6014 € 165 En stock
Noir
PELD - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,1182 € - 0,2156 € Demander le délai de livraison ici
Noir
24.0 mm
PEBD
15.0 mm
20.0 mm
1
  • sur 4
Embout rond 34.9 mm PELD - PIR Noir

10092910

Gamme de prix
0,9371 € - 0,4626 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 22.0 mm PEBD Noir

10246856

Gamme de prix
0,2714 € - 0,1465 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 18.0 mm PEBD Noir

10257326

Gamme de prix
0,1928 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 12.7 mm PELD - PIR Blanc

10104323

Gamme de prix
0,1313 € - 0,063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 20.0 mm PEBD Noir

10257289

Gamme de prix
0,2149 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 25.4 mm PELD - PIR Blanc

10070055

Gamme de prix
0,3384 € - 0,1451 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 31.7 mm PELD - PIR Noir

10078716

Gamme de prix
0,6895 € - 0,3387 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 28.6 mm PELD - PIR Blanc

10104583

Gamme de prix
0,4325 € - 0,2269 €

Niveaux de stock
1095 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 28.0 mm PEBD Blanc

10403013

Gamme de prix
0,9805 € - 0,4452 €

Niveaux de stock
1848 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    3
Embout rond 22.0 mm PEBD Blanc

10246894

Gamme de prix
0,3448 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
Embout rond 31.8 mm PELD - PIR Blanc

10084601

Gamme de prix
0,8651 € - 0,3732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 28.6 mm PELD - PIR Noir

10082942

Gamme de prix
0,4451 € - 0,2178 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 50.8 mm PEBD Noir

10093108

Gamme de prix
1,4011 € - 0,6894 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 38.1 mm PELD - PIR Noir

10092705

Gamme de prix
1,1502 € - 0,5641 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 22.2 mm PELD - PIR Noir

10070000

Gamme de prix
0,2789 € - 0,1194 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 25.4 mm PELD - PIR Noir

10070062

Gamme de prix
0,3384 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
3450 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 19.0 mm PELD - PIR Noir

10082508

Gamme de prix
0,3478 € - 0,1791 €

Niveaux de stock
2750 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 44.4 mm PELD - PIR Noir

10092682

Gamme de prix
1,2099 € - 0,594 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 76.2 mm PELD - PIR Noir

10092835

Gamme de prix
2,6014 € - 1,2826 €

Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 15.0 mm PEBD Noir

10246832

Gamme de prix
0,2156 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir