Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1397 € - 2,4603 € | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gris foncé
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,0573 € - 2,6785 € | 525 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4698 € - 1,0364 € | 5 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2327 € - 0,5016 € | 1050 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2026 € - 0,3662 € | 3393 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,1148 € - 4,5051 € | 20 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3155 € - 0,7738 € | 1400 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1521 € - 0,3196 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vert
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,6173 € - 1,3657 € | 6227 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6586 € - 1,4555 € | 1344 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1504 € - 0,2737 € | 5900 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,4444 € - 0,9742 € | 850 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3258 € - 0,5953 € | 15943 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2406 € - 0,4398 € | 4776 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1567 € - 0,3291 € | 2000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,19 € - 0,3489 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1321 € - 0,2617 € | 15000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4444 € - 0,9742 € | 408 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,3356 € - 5,2165 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,9397 € - 1,8401 € | 3000 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1