Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Filetage | Couleur | Matière | AxA | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3737 € - 2,8851 € | 240 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
|
||
| 0,9388 € - 2,0153 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Noir
|
HIPS
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3897 € - 0,8185 € | 50 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
|
||
| 2,9858 € - 8,1805 € | 2570 En stock |
2.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
Alliage d’aluminium
|
|
||
| 13,981 € - 28,4233 € | 48 En stock |
1.5 mm
|
M16
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5608 € - 1,1777 € | 5800 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
|
||
| 0,9765 € - 2,051 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Noir
|
PA
|
|
||
| 1,312 € - 2,7896 € | 525 En stock |
|
M8
|
Noir
|
HIPS
|
|
||
| 0,7838 € - 1,6461 € | 920 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA
|
|
||
| 15,1875 € - 15,1875 € | 24 En stock |
1.5 mm
|
M20
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,0302 € - 9,9043 € | 525 En stock |
|
M10
|
Chromé
|
Acier
|
|
||
| 0,7884 € - 1,6553 € | 3250 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PEHD avec insert métallique
|
|
||
| 0,9928 € - 2,0844 € | 500 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PEHD avec insert métallique
|
|
||
| 1,2264 € - 2,5753 € | Demander le délai de livraison ici |
1.3 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,108 € - 49,077 € | 74 En stock |
2.0 mm
|
M12
|
Noir
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,03 € - 6,7076 € | 800 En stock |
2.0 mm
|
M10
|
|
Alliage d’aluminium
|
|
||
| 15,5595 € - 31,652 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 mm
|
M16
|
Noir
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,4008 € - 47,5805 € | 187 En stock |
1.5 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,8723 € - 48,585 € | 3 En stock |
1.5 mm
|
M12
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,8723 € - 48,585 € | 84 En stock |
2.0 mm
|
M12
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer