Écrou doté d'une surface externe moletée permettant une installation et une dépose rapide sans outil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre extérieur | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10065266 | 0,2358 € - 0,2358 € | 1890 En stock |
M8
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1058 € - 0,1058 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1062 € - 0,1062 € | 9072 En stock |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,1322 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2402 € - 0,2402 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2522 € - 0,2522 € | 22800 En stock |
M6
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2567 € - 0,2567 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2567 € - 0,2567 € | 17 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2642 € - 0,2642 € | 3500 En stock |
M5
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1313 € - 0,1313 € | 2007 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2418 € - 0,2418 € | 918 En stock |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,1476 € | 4978 En stock |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1344 € - 0,1344 € | 6275 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2982 € - 0,5429 € | 1997 En stock |
M6
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2851 € - 0,522 € | 3642 En stock |
M4
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chargé 30 % fibre de verre
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3805 € - 0,6174 € | 2797 En stock |
M8
|
Blanc
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,3969 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Blanc
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,3652 € - 0,5943 € | 700 En stock |
M6
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chargé 30 % fibre de verre
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1689 € - 0,3092 € | 2547 En stock |
M4
|
Blanc
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1623 € - 0,2982 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer