Menu Rechercher

Écrous hexagonaux standard - Plastique

En stock

Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.

Séries: SR1954 ,SR2014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Ajouter au panier
0,0529 € - 0,0706 € 17984 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
0,1975 € - 0,2438 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Naturel
Nylon 6/6
0,1491 € - 0,3068 € Demander le délai de livraison ici
M2
Naturel
Nylon 6/6
0,4028 € - 0,8907 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PVDF
0,4354 € - 0,4354 € 3759 En stock
M8
Naturel
PVDF
0,7742 € - 0,7742 € 522 En stock
M10
Naturel
PVDF
0,0664 € - 0,0664 € 45718 En stock
M5
Naturel
Nylon 6/6
0,1336 € - 0,1336 € 200 En stock
M4
Noir
Nylon 6/6
0,1058 € - 0,1925 € 24552 En stock
M5
Transparent
PC
0,1851 € - 0,1851 € 3818 En stock
M5
Naturel
PP
0,0788 € - 0,083 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Naturel
PP
0,2911 € - 0,2911 € 123 En stock
M8
Naturel
PP
0,5223 € - 0,5223 € 71 En stock
M10
Naturel
PP
0,9387 € - 0,9387 € 379 En stock
M12
Naturel
PVDF
0,6791 € - 0,6791 € 250 En stock
M24
Naturel
Nylon 6/6
0,6298 € - 0,6298 € 420 En stock
M12
Naturel
PP
0,0831 € - 0,0831 € 100 En stock
M8
Transparent
PC
1,3643 € - 1,3643 € 158 En stock
M16
Naturel
PP
Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
Nylon 6/6
1,0352 € - 2,2832 € 1123 En stock
M2.6
Marron clair
PEEK
  • sur 5
Écrou hexagonal M3 x 0.5 5.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10325100

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0529 €

Niveaux de stock
17984 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Distance à plat
    5.4 mm
  • Hauteur totale
    2.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M2.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179635

Gamme de prix
0,2438 € - 0,1975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M2.5
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M2 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179628

Gamme de prix
0,3068 € - 0,1491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M2
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PVDF Naturel

10041499

Gamme de prix
0,8907 € - 0,4028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PVDF Naturel

10041536

Gamme de prix
0,4354 € - 0,4354 €

Niveaux de stock
3759 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M10 17.0 mm PVDF Naturel

10041574

Gamme de prix
0,7742 € - 0,7742 €

Niveaux de stock
522 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041420

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
45718 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M4 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10279168

Gamme de prix
0,1336 € - 0,1336 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PC Transparent

10218396

Gamme de prix
0,1925 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
24552 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PP Naturel

10041444

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
3818 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
Écrou hexagonal M6 x 1.0 10.0 mm PP Naturel

10041482

Gamme de prix
0,083 € - 0,0788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PP Naturel

10041529

Gamme de prix
0,2911 € - 0,2911 €

Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
Écrou hexagonal M10 17.0 mm PP Naturel

10041567

Gamme de prix
0,5223 € - 0,5223 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PVDF Naturel

10041611

Gamme de prix
0,9387 € - 0,9387 €

Niveaux de stock
379 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Distance à plat
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    10.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M24 36.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041673

Gamme de prix
0,6791 € - 0,6791 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Distance à plat
    36.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PP Naturel

10041604

Gamme de prix
0,6298 € - 0,6298 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Distance à plat
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    10.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PC Transparent

10114018

Gamme de prix
0,0831 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M16 24.0 mm PP Naturel

10041642

Gamme de prix
1,3643 € - 1,3643 €

Niveaux de stock
158 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    14.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
Écrou hexagonal M3 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10279137


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    2.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M2.6 5.0 mm PEEK Marron clair

10220795

Gamme de prix
2,2832 € - 1,0352 €

Niveaux de stock
1123 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M2.6
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone