Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.
Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Force finale d'extrémité | Taille du filetage du corps | Longueur de boulon | Type de verrouillage de la poignée | Ø tête | Force d'extrémité initiale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 8 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||
| 14 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 18 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||
| 6,9423 € - 6,9423 € | 1046 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 7,831 € - 7,831 € | 25 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 8,2697 € - 8,2697 € | 27 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 20 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||
| 7,831 € - 7,831 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 61 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 20 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 10280843 | 24 En stock |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 6,3719 € - 6,9202 € | 17 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Sans verrouillage
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 3 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||
| 20 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 68 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 4 En stock |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
|||
| 130 En stock |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Frein
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
| 28 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Frein
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer