Menu Rechercher

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
439 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Déviation de fonctionnement maximale Raideur de ressort Couleur Ø trou Déviation maximale Force maximale Type Ajouter au panier
4,1102 € - 4,1102 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
267.5 Nmm
Rouge
32.0 mm
17.8 mm
4761.0 N
Heavy Duty
8,3086 € - 8,3086 € Demander le délai de livraison ici
22.8 mm
233.6 Nmm
Rouge
40.0 mm
26.7 mm
6237.0 N
Heavy Duty
17,7818 € - 17,7818 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
137.4 Nmm
Rouge
40.0 mm
46.5 mm
6390.0 N
Heavy Duty
22,0254 € - 22,0254 € Demander le délai de livraison ici
60.9 mm
84.7 Nmm
Rouge
40.0 mm
76.2 mm
6456.0 N
Heavy Duty
12,464 € - 12,464 € Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
123.6 Nmm
Rouge
32.0 mm
36.8 mm
4549.0 N
Heavy Duty
15,6476 € - 15,6476 € Demander le délai de livraison ici
45.6 mm
81.7 Nmm
Rouge
32.0 mm
54.8 mm
4478.0 N
Heavy Duty
25,2165 € - 25,2165 € Demander le délai de livraison ici
91.5 mm
40.2 Nmm
Rouge
32.0 mm
112.0 mm
4501.0 N
Heavy Duty
1,0547 € - 1,0547 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
23.3 Nmm
Jaune
10.0 mm
11.5 mm
293.0 N
Usage très intensif
2,3688 € - 2,3688 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.2 Nmm
Jaune
10.0 mm
25.2 mm
281.0 N
Usage très intensif
130 En stock
26.7 mm
197.0 Nmm
Rouge
40.0 mm
31.3 mm
6167.0 N
Heavy Duty
36,0095 € - 36,0095 € Demander le délai de livraison ici
60.9 mm
115.1 Nmm
Rouge
50.0 mm
77.6 mm
8929.0 N
Heavy Duty
26,5575 € - 26,5575 € Demander le délai de livraison ici
22.8 mm
335.1 Nmm
Rouge
50.0 mm
26.5 mm
8880.0 N
Heavy Duty
16,4892 € - 16,4892 € Demander le délai de livraison ici
53.4 mm
69.2 Nmm
Rouge
32.0 mm
63.6 mm
4403.0 N
Heavy Duty
30,7151 € - 30,7151 € Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
276.8 Nmm
Rouge
50.0 mm
31.5 mm
8720.0 N
Heavy Duty
26,3681 € - 26,3681 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
169.0 Nmm
Rouge
50.0 mm
51.8 mm
8756.0 N
Heavy Duty
14,3055 € - 14,3055 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
424.3 Nmm
Rouge
50.0 mm
23.1 mm
9800.0 N
Heavy Duty
19,6092 € - 19,6092 € Demander le délai de livraison ici
34.2 mm
214.6 Nmm
Rouge
50.0 mm
42.7 mm
9164.0 N
Heavy Duty
29,2578 € - 29,2578 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
189.1 Nmm
Rouge
50.0 mm
47.5 mm
8983.0 N
Heavy Duty
20,9879 € - 20,9879 € Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
244.9 Nmm
Rouge
50.0 mm
37.6 mm
9207.0 N
Heavy Duty
  • sur 22
Ressort ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 267.5 Nmm

10642153

Gamme de prix
4,1102 € - 4,1102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    17.8 mm
  • Force maximale
    4761.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.3 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 233.6 Nmm

10644034

Gamme de prix
8,3086 € - 8,3086 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    26.7 mm
  • Force maximale
    6237.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    22.8 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 137.4 Nmm

10644126

Gamme de prix
17,7818 € - 17,7818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    46.5 mm
  • Force maximale
    6390.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    38.1 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 84.7 Nmm

10631607

Gamme de prix
22,0254 € - 22,0254 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    76.2 mm
  • Force maximale
    6456.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    60.9 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 123.6 Nmm

10642160

Gamme de prix
12,464 € - 12,464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    36.8 mm
  • Force maximale
    4549.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.6 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 81.7 Nmm

10642139

Gamme de prix
15,6476 € - 15,6476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    54.8 mm
  • Force maximale
    4478.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    45.6 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 40.2 Nmm

10631676

Gamme de prix
25,2165 € - 25,2165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    112.0 mm
  • Force maximale
    4501.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    91.5 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 23.3 Nmm

10414699

Gamme de prix
1,0547 € - 1,0547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    11.5 mm
  • Force maximale
    293.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    9.5 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 11.2 Nmm

10445273

Gamme de prix
2,3688 € - 2,3688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    25.2 mm
  • Force maximale
    281.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    19.0 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 197.0 Nmm

10335321


Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    31.3 mm
  • Force maximale
    6167.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    26.7 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 115.1 Nmm

10644096

Gamme de prix
36,0095 € - 36,0095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    77.6 mm
  • Force maximale
    8929.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    60.9 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 335.1 Nmm

10631560

Gamme de prix
26,5575 € - 26,5575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    26.5 mm
  • Force maximale
    8880.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    22.8 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 69.2 Nmm

10644201

Gamme de prix
16,4892 € - 16,4892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    63.6 mm
  • Force maximale
    4403.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    53.4 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 276.8 Nmm

10635452

Gamme de prix
30,7151 € - 30,7151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    31.5 mm
  • Force maximale
    8720.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    26.7 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 140.0 mm 169.0 Nmm

10643594

Gamme de prix
26,3681 € - 26,3681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    51.8 mm
  • Force maximale
    8756.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    42.0 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 424.3 Nmm

10631614

Gamme de prix
14,3055 € - 14,3055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    23.1 mm
  • Force maximale
    9800.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    19.2 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 114.0 mm 214.6 Nmm

10420942

Gamme de prix
19,6092 € - 19,6092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    42.7 mm
  • Force maximale
    9164.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    34.2 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 189.1 Nmm

10644119

Gamme de prix
29,2578 € - 29,2578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    47.5 mm
  • Force maximale
    8983.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    38.1 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 244.9 Nmm

10644003

Gamme de prix
20,9879 € - 20,9879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    37.6 mm
  • Force maximale
    9207.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.6 mm