Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Déviation de fonctionnement maximale | Raideur de ressort | Couleur | Ø trou | Déviation maximale | Force maximale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,9362 € - 109,9362 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
337.0 Nmm
337.0 Nmm
|
Jaune
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.551 in
64.8 mm
|
21838.0 N
21838.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 49,7722 € - 49,7722 € | Demander le délai de livraison ici |
1.134 in
28.8 mm
|
341.8 Nmm
341.8 Nmm
|
Jaune
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
13535.0 N
13535.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 30,8695 € - 30,8695 € | Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Bleu
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
2452.0 N
2452.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 9,6442 € - 9,6442 € | 240 En stock |
1.402 in
35.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Bleu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
3475.0 N
3475.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 16,9498 € - 16,9498 € | Demander le délai de livraison ici |
2.189 in
55.6 mm
|
55.3 Nmm
55.3 Nmm
|
Bleu
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.433 in
61.8 mm
|
3419.0 N
3419.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 30,6031 € - 30,6031 € | Demander le délai de livraison ici |
2.803 in
71.2 mm
|
65.9 Nmm
65.9 Nmm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5546.0 N
5546.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 10,8023 € - 10,8023 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
Bleu
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
3408.0 N
3408.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 23,1784 € - 23,1784 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
30.1 Nmm
30.1 Nmm
|
Bleu
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
3397.0 N
3397.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 31,2045 € - 31,2045 € | Demander le délai de livraison ici |
1.606 in
40.8 mm
|
210.8 Nmm
210.8 Nmm
|
Bleu
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.768 in
44.9 mm
|
9464.0 N
9464.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 20,1463 € - 20,1463 € | Demander le délai de livraison ici |
1.402 in
35.6 mm
|
139.4 Nmm
139.4 Nmm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
5464.0 N
5464.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 32,9157 € - 32,9157 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
183.6 Nmm
183.6 Nmm
|
Bleu
|
2.48 in
63.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
9326.0 N
9326.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 28,7412 € - 28,7412 € | Demander le délai de livraison ici |
2.189 in
55.6 mm
|
86.4 Nmm
86.4 Nmm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.563 in
65.1 mm
|
5627.0 N
5627.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 7,8038 € - 7,8038 € | Demander le délai de livraison ici |
3.004 in
76.3 mm
|
3.8 Nmm
3.8 Nmm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
426.0 N
426.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 1,934 € - 1,934 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
60.5 Nmm
60.5 Nmm
|
Jaune
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1071.0 N
1071.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 1,8145 € - 1,8145 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
70.7 Nmm
70.7 Nmm
|
Jaune
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1039.0 N
1039.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 2,555 € - 2,555 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
Jaune
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1108.0 N
1108.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 4,7581 € - 4,7581 € | Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
29.5 Nmm
29.5 Nmm
|
Jaune
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1116.0 N
1116.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 3,0953 € - 3,0953 € | Demander le délai de livraison ici |
0.878 in
22.3 mm
|
14.0 Nmm
14.0 Nmm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
461.0 N
461.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 2,2805 € - 2,2805 € | Demander le délai de livraison ici |
0.248 in
6.3 mm
|
326.5 Nmm
326.5 Nmm
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
2253.0 N
2253.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 2,2816 € - 2,2816 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
146.9 Nmm
146.9 Nmm
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2380.0 N
2380.0 N
|
Usage très intensif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer