Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10445426
1218625
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 10 + | 2,2805 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ø trou | 0.787 in |
|---|---|
| Ø trou | 20.0 mm |
| Température maximale d'application | 446 °F |
| Température maximale d'application | 230 °C |
| Déviation maximale | 0.272 in |
| Déviation maximale | 6.9 mm |
| Force maximale | 2253.0 N |
| Force maximale | 2253.0 N |
| Déviation de fonctionnement maximale | 0.248 in |
| Déviation de fonctionnement maximale | 6.3 mm |
| Force de fonctionnement maximale | 1978.0 N |
| Force de fonctionnement maximale | 1978.0 N |
| Déviation de fonctionnement optimale | 0.169 in |
| Déviation de fonctionnement optimale | 4.3 mm |
| Longueur totale | 25.0 mm |
| Longueur totale | 0.984 in |
| Diamètre tige | 10.0 mm |
| Diamètre tige | 0.394 in |
| Raideur de ressort | 326.5 Nmm |
| Raideur de ressort | 326.5 Nmm |
| Couleur | Jaune |
| Matière | Alliage acier chrome |
| Type | Usage très intensif |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer