Les boulons d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Ils minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.
Cette gamme de boulons d’étanchéité est dotée d’une tête hexagonale, comprend un joint torique, qui est comprimé et pressé dans une rainure de précision usinée sous la tête du boulon et la surface de contact pour compléter le joint d’étanchéité. Elle est fabriquée en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.
Les vis tête H à joint d’étanchéité intégral sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les tuyaux, les vannes ou les pompes. Les vis d’étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou utilisées dans les secteurs automobile et électrique. À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles pourraient être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0176
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h1 max | Matière | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
7.7
|
Inox 316
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.7
|
Acier inox 303
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.7
|
Inox 316
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.6
|
Inox 316
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.7
|
Inox 316
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.6
|
Inox 316
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.6
|
Acier inox 303
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.7
|
Inox 316
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.6
|
Inox 316
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.0
|
Inox 316
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.6
|
Acier inox 303
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.6
|
Acier inox 303
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.0
|
Acier inox 303
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.6
|
Inox 316
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.7
|
Inox 316
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.7
|
Acier inox 303
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.7
|
Acier inox 303
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.7
|
Acier inox 303
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.7
|
Acier inox 303
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.6
|
Acier inox 303
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer