Les crochets de suspension permettent de manipuler des charges dans une variété d'applications, y compris la finition de peinture, les traitements de surface et la manutention de matériaux.
Cette gamme de crochets de suspension peut être utilisée plusieurs fois, ce qui en fait un choix très économique. La forme en C est idéale pour les pièces larges, y compris celles d'épaisseur variable. Disponibles dans un large choix de longueurs pour répondre aux besoins de vos projets.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de crochet | Diamètre de fil | Ajouter au panier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1015 € - 0,1125 € | 1230 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0541 € - 0,0601 € | 10000 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0639 € - 0,0673 € | En cours de production |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,1471 € - 0,163 € | 623 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
10339862 | 0,0509 € - 0,0564 € | En cours de production |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,0908 € - 0,1009 € | En cours de production |
9.843 in
250.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
10339893 | 0,1242 € - 0,1381 € | 1875 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,0624 € - 0,0659 € | En cours de production |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0751 € - 0,0791 € | 2500 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer