10449325
460539
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Steel |
Shape | C Shaped |
Type | T3 |
Overall Width | 20.0 mm |
Overall Width | 0.787 in |
Wire Diameter | 2.0 mm |
Wire Diameter | 0.079 in |
Hook Length | 250.0 mm |
Hook Length | 9.843 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer