Menu Rechercher

Cônes de masquage

En stock

Les cônes de masquage peuvent être utilisés comme bouchons ou capuchons. Leur forme conique leur permet de s'adapter à une grande variété de diamètres intérieurs et extérieurs. Peuvent être fixés à l'aide de crochets à peinture. Disponibles en silicone et en EPDM.

  • Solution de masquage polyvalente qui peut être utilisée comme bouchon ou comme cape.
  • Forme conique.
  • Options de matériaux haut de gamme et économiques.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Violet, Rouge, Naturel, Rouille, Noir, Bleu, Vert, Marron, Jaune Séries: SR1075, SR1091

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B Matière A H Type Ajouter au panier
2378 En stock
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
1,0202 € - 1,0202 € 400 En stock
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
14265 En stock
8.0 mm
Silicone
25.4 mm
0,7917 € - 0,7917 € 700 En stock
20.8 mm
Silicone
49.0 mm
1751 En stock
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
156 En stock
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
0,2992 € - 0,2992 € 7874 En stock
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
0,50 € - 0,50 € 125701 En stock
10.0 mm
Silicone
28.0 mm
0,4765 € - 0,4765 € 8998 En stock
8.5 mm
Silicone
25.4 mm
45399 En stock
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
2433 En stock
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
1818 En stock
6.3 mm
Silicone
23.0 mm
3949 En stock
22.0 mm
Silicone
53.0 mm
9001 En stock
14.0 mm
Silicone
36.0 mm
13972 En stock
10.1 mm
Silicone
27.9 mm
258931 En stock
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
29883 En stock
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
0,7411 € - 0,7411 € Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
Silicone
38.1 mm
0,859 € - 0,859 € 223 En stock
19.5 mm
Silicone
51.0 mm
Bouchon de cônes de masquage 25.4 mm Noir EPDM

10251690


Niveaux de stock
2378 En stock
Caractéristiques
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 53.0 mm Noir EPDM

10251751

Gamme de prix
1,0202 € - 1,0202 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Rouille Silicone

10251768


Niveaux de stock
14265 En stock
Caractéristiques
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouille
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Rouge Silicone

10251829

Gamme de prix
0,7917 € - 0,7917 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • B
    20.8 mm
  • H
    49.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 38.1 mm Noir EPDM

10251737


Niveaux de stock
1751 En stock
Caractéristiques
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 51.0 mm Noir EPDM

10251744


Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    4016999790
Bouchon de cônes de masquage 27.9 mm Noir EPDM

10251713

Gamme de prix
0,2992 € - 0,2992 €

Niveaux de stock
7874 En stock
Caractéristiques
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    4016999790
Bouchon de cônes de masquage 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Brun clair Silicone

10186053

Gamme de prix
0,50 € - 0,50 €

Niveaux de stock
125701 En stock
Caractéristiques
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Brun clair
  • Code produit
    3923509000
Bouchon de cônes de masquage 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Jaune Silicone

10186046

Gamme de prix
0,4765 € - 0,4765 €

Niveaux de stock
8998 En stock
Caractéristiques
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 25.4 mm Noir EPDM

10251683


Niveaux de stock
45399 En stock
Caractéristiques
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    4016999790
Bouchon de cônes de masquage 36.0 mm Noir EPDM

10251720


Niveaux de stock
2433 En stock
Caractéristiques
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    4016999790
Bouchon de cônes de masquage 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Naturel Silicone

10186039


Niveaux de stock
1818 En stock
Caractéristiques
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Violet Silicone

10251836


Niveaux de stock
3949 En stock
Caractéristiques
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Noir Silicone

10186060


Niveaux de stock
9001 En stock
Caractéristiques
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Naturel Silicone

10251775


Niveaux de stock
13972 En stock
Caractéristiques
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 28.0 mm Noir EPDM

10251706


Niveaux de stock
258931 En stock
Caractéristiques
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 23.0 mm Noir EPDM

10251676


Niveaux de stock
29883 En stock
Caractéristiques
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de cônes de masquage 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Vert Silicone

10186121

Gamme de prix
0,7411 € - 0,7411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3923509000
Bouchon de cônes de masquage 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Bleu Silicone

10186138

Gamme de prix
0,859 € - 0,859 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790