Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Raideur de ressort | Longueur totale | Charge à longueur de charge | Diamètre de fil | Hauteur pleine approximative | Diamètre extérieur | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,4479 € - 3,4479 € | Demander le délai de livraison ici |
15.09 Nmm
15.09 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
0.55 Nmm
0.55 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,5731 € - 3,5731 € | Demander le délai de livraison ici |
16.95 Nmm
16.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,5839 € - 3,5839 € | Demander le délai de livraison ici |
24.16 Nmm
24.16 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,4479 € - 3,4479 € | Demander le délai de livraison ici |
3.79 Nmm
3.79 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,5731 € - 3,5731 € | Demander le délai de livraison ici |
7.73 Nmm
7.73 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 4,31 € - 4,31 € | Demander le délai de livraison ici |
18.37 Nmm
18.37 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,4479 € - 3,4479 € | Demander le délai de livraison ici |
8.16 Nmm
8.16 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 4,31 € - 4,31 € | Demander le délai de livraison ici |
9.44 Nmm
9.44 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,4479 € - 3,4479 € | Demander le délai de livraison ici |
5.59 Nmm
5.59 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,5839 € - 3,5839 € | Demander le délai de livraison ici |
3.71 Nmm
3.71 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,4554 € - 3,4554 € | Demander le délai de livraison ici |
12.35 Nmm
12.35 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,5839 € - 3,5839 € | Demander le délai de livraison ici |
5.48 Nmm
5.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1313 € - 2,1313 € | Demander le délai de livraison ici |
2.19 Nmm
2.19 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1367 € - 2,1367 € | Demander le délai de livraison ici |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1313 € - 2,1313 € | Demander le délai de livraison ici |
0.69 Nmm
0.69 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,5839 € - 3,5839 € | Demander le délai de livraison ici |
19.78 Nmm
19.78 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,4472 € - 3,4472 € | Demander le délai de livraison ici |
2.32 Nmm
2.32 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer