Menu Rechercher

Commutateurs : bouton poussoir / affleurant / plastique

En stock

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'arrangement de circuit Couleur Ajouter au panier
14,7908 € - 34,5323 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Rouge
22,3655 € - 52,1828 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Blanc
8 En stock
CA/CC
Jaune
23,7903 € - 55,5038 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Bleu
18,4193 € - 42,968 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Rouge
20,0593 € - 46,8323 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Vert
25,9838 € - 60,5878 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Jaune
15,4673 € - 36,0493 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Bleu
23,7903 € - 55,5038 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Rouge
20,0593 € - 46,8323 € 10 En stock
CA/CC
Blanc
25,9838 € - 60,5878 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Blanc
25,9838 € - 60,5878 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Vert
16,1233 € - 37,6073 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Jaune
21,0433 € - 49,1078 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Rouge
37,2178 € - 86,8175 € Demander le délai de livraison ici
2NO
Noir
39,7495 € - 92,7215 € 8 En stock
1NO
Noir
45,3153 € - 104,6013 € 8 En stock
1NO
Noir
6 En stock
1NO
Jaune
22,8268 € - 53,259 € Demander le délai de livraison ici
1NO & 1NC
Noir ; blanc
39,7495 € - 92,7215 € Demander le délai de livraison ici
1NO
Noir
  • sur 5
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Rouge IP 50

10212592

Gamme de prix
34,5323 € - 14,7908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Blanc IP 50

10212639

Gamme de prix
52,1828 € - 22,3655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Jaune IP 65

10212417


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Bleu IP 65

10212455

Gamme de prix
55,5038 € - 23,7903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Rouge IP 65

10212493

Gamme de prix
42,968 € - 18,4193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Vert IP 65

10212523

Gamme de prix
46,8323 € - 20,0593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Jaune IP 65

10212561

Gamme de prix
60,5878 € - 25,9838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Bleu IP 50

10212608

Gamme de prix
36,0493 € - 15,4673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Rouge IP 65

10212448

Gamme de prix
55,5038 € - 23,7903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Blanc IP 65

10212486

Gamme de prix
46,8323 € - 20,0593 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Blanc IP 65

10212530

Gamme de prix
60,5878 € - 25,9838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Vert IP 65

10212578

Gamme de prix
60,5878 € - 25,9838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Jaune IP 50

10212615

Gamme de prix
37,6073 € - 16,1233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Rouge IP 50

10212646

Gamme de prix
49,1078 € - 21,0433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Commutateur manuel 2NO 4 A Noir IP 65

10211724

Gamme de prix
86,8175 € - 37,2178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    2NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Noir IP 65

10211762

Gamme de prix
92,7215 € - 39,7495 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Noir IP 65

10211809

Gamme de prix
104,6013 € - 45,3153 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Jaune IP 65

10212042


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Commutateur manuel 1NO & 1NC 4 A Noir ; blanc IP 50

10212080

Gamme de prix
53,259 € - 22,8268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir ; blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    51.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Noir IP 65

10211793

Gamme de prix
92,7215 € - 39,7495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm