Menu Rechercher

Commutateurs : bouton poussoir / affleurant / plastique

En stock

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'arrangement de circuit Couleur Ajouter au panier
22,3655 € - 52,1828 € 8 En stock
CA/CC
Jaune
22,0478 € - 51,4345 € 8 En stock
CA/CC
Bleu
22,3655 € - 52,1828 € 8 En stock
CA/CC
Vert
Demander le délai de livraison ici
1NO
Jaune
Demander le délai de livraison ici
1NO
Bleu
120 En stock
1NO
Blanc
Demander le délai de livraison ici
1NO
Vert
Demander le délai de livraison ici
1NO
Noir
Demander le délai de livraison ici
1NO
Jaune
20,1925 € - 42,4145 € 74 En stock
1NO & 1NC
Rouge ; vert
Demander le délai de livraison ici
1NO
Noir
Demander le délai de livraison ici
1NO
Bleu
Demander le délai de livraison ici
1NO
Rouge
24,6923 € - 55,5038 € Demander le délai de livraison ici
1NO & 1NC
Noir ; blanc
24,6923 € - 55,5038 € 6 En stock
1NO & 1NC
Rouge ; vert
25,9838 € - 60,5878 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Vert
Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Bleu
23,7903 € - 55,5038 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Rouge
20,0593 € - 46,8323 € 10 En stock
CA/CC
Blanc
20,0593 € - 46,8323 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Vert
  • sur 5
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Jaune IP 50

10212660

Gamme de prix
52,1828 € - 22,3655 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Bleu IP 50

10212653

Gamme de prix
51,4345 € - 22,0478 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Vert IP 50

10212677

Gamme de prix
52,1828 € - 22,3655 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Jaune IP 65

10211397


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Bleu IP 65

10211380


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Blanc IP 65

10211427


Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Vert IP 65

10211366


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Noir IP 65

10211403


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Jaune IP 65

10211441


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO & 1NC 4 A Rouge ; vert IP 65

10211489

Gamme de prix
42,4145 € - 20,1925 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge ; vert
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    51.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Noir IP 65

10211465


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Bleu IP 65

10211434


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Rouge IP 65

10211472


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.4 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO & 1NC 4 A Noir ; blanc IP 65

10211533

Gamme de prix
55,5038 € - 24,6923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir ; blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    51.0 mm
Commutateur manuel 1NO & 1NC 4 A Rouge ; vert IP 65

10211526

Gamme de prix
55,5038 € - 24,6923 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge ; vert
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    51.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Vert IP 65

10212578

Gamme de prix
60,5878 € - 25,9838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Bleu IP 65

10212400


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Rouge IP 65

10212448

Gamme de prix
55,5038 € - 23,7903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Blanc IP 65

10212486

Gamme de prix
46,8323 € - 20,0593 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Vert IP 65

10212523

Gamme de prix
46,8323 € - 20,0593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm