Menu Rechercher

Collier en U à fixation adhésive

En stock

Montage facile et rapide avec une embase adhésive. La bride en U permet une application et un retrait très simples du faisceau. Différentes tailles sont disponibles pour divers diamètres de faisceaux. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2138

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Diamètre maximal de câbles compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,1487 € - 0,1487 € 7893 En stock
0,1246 € - 0,1246 € 5197 En stock
0,3822 € - 0,3822 € 396 En stock
0,912 € - 0,912 € 1182 En stock
0,2977 € - 0,2977 € 6568 En stock
0,146 € - 0,146 € Demander le délai de livraison ici
Brides pour câbles 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC Gris

10010884

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
7893 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Caoutchouc
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Hauteur totale
    15.1 mm
  • Code produit
    3926909790
Brides pour câbles 3.2 mm 7.1 mm 19.1 mm PVC Gris

10010860

Gamme de prix
0,1246 € - 0,1246 €

Niveaux de stock
5197 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Caoutchouc
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Code produit
    3926909790
Brides pour câbles 19.1 mm 23.0 mm 25.4 mm PVC Gris

10010853

Gamme de prix
0,3822 € - 0,3822 €

Niveaux de stock
396 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Caoutchouc
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Brides pour câbles 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm PVC Gris

10010907

Gamme de prix
0,912 € - 0,912 €

Niveaux de stock
1182 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Hauteur totale
    19.1 mm
  • Code produit
    3926909790
Brides pour câbles 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Gris

10010891

Gamme de prix
0,2977 € - 0,2977 €

Niveaux de stock
6568 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Caoutchouc
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Brides pour câbles 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC Gris

10010877

Gamme de prix
0,146 € - 0,146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Caoutchouc
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Hauteur totale
    11.9 mm
  • Code produit
    3926909790