Menu Rechercher

Charnières plates à fixation fraisée

En stock

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Finition Matière Forme de feuille Largeur totale Ajouter au panier
11,8593 € - 23,4828 € 80 En stock
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
9,8093 € - 19,434 € 38 En stock
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
10,086 € - 19,9978 € 266 En stock
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
17,8145 € - 35,26 € 40 En stock
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
9,5018 € - 18,8088 € 23 En stock
5.7 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
7,1033 € - 14,0733 € 514 En stock
3.5 mm
30.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
30.0 mm
1,4401 € - 1,6554 € 2146 En stock
8.0 mm
64.0 mm
Nylon chargé fibre de verre
37.0 mm
7,175 € - 14,2065 € 122 En stock
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
10260302 1,5734 € - 1,8142 € 936 En stock
6.0 mm
50.0 mm
Nylon chargé fibre de verre
50.0 mm
10260272 5,8732 € - 5,8732 € 10 En stock
11.3 mm
102.0 mm
Nylon chargé fibre de verre
79.0 mm
13,0585 € - 25,8813 € 136 En stock
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
4,0835 € - 5,7169 € 546 En stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Chromé
Alliage zinc
Carré
30.0 mm
2,9545 € - 5,986 € 15932 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Poli
Inox 304
39.0 mm
2,9545 € - 5,986 € 11380 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Poli
Inox 304
40.0 mm
8,364 € - 16,564 € 710 En stock
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
13,3736 € - 13,3736 € Demander le délai de livraison ici
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
3,4542 € - 3,5414 € 412 En stock
11.0 mm
30.0 mm
4
Mat
Nylon
Rectangulaire
35.0 mm
4,9559 € - 24,8511 € 546 En stock
10.2 mm
48.0 mm
Nylon chargé fibre de verre
47.5 mm
12,7818 € - 17,8945 € 139 En stock
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
24,969 € - 49,4665 € 260 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
55.0 mm
  • sur 6
Charnières 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Gamme de prix
23,4828 € - 11,8593 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.4 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.9 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299937

Gamme de prix
19,434 € - 9,8093 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.2 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.7 mm
  • Largeur totale
    120.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299944

Gamme de prix
19,9978 € - 10,086 €

Niveaux de stock
266 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.9 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    100.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299913

Gamme de prix
35,26 € - 17,8145 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    7.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    6.5 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299883

Gamme de prix
18,8088 € - 9,5018 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.7 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.2 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 30.0 mm 30.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299876

Gamme de prix
14,0733 € - 7,1033 €

Niveaux de stock
514 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 37.0 mm 64.0 mm Nylon chargé fibre de verre

10260296

Gamme de prix
1,6554 € - 1,4401 €

Niveaux de stock
2146 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    37.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Gamme de prix
14,2065 € - 7,175 €

Niveaux de stock
122 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.2 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.7 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 50.0 mm 50.0 mm Nylon chargé fibre de verre

10260302

Gamme de prix
1,8142 € - 1,5734 €

Niveaux de stock
936 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide chargé fibre de verre
Charnières 79.0 mm 102.0 mm Nylon chargé fibre de verre

10260272

Gamme de prix
5,8732 € - 5,8732 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.3 mm
  • Longueur totale
    102.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.5 mm
  • Largeur totale
    79.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299906

Gamme de prix
25,8813 € - 13,0585 €

Niveaux de stock
136 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    7.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    6.5 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Argent

10087657

Gamme de prix
5,7169 € - 4,0835 €

Niveaux de stock
546 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203613

Gamme de prix
5,986 € - 2,9545 €

Niveaux de stock
15932 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    39.0 mm
  • Finition
    Poli
  • Matière complète
    Inox 304
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Gamme de prix
5,986 € - 2,9545 €

Niveaux de stock
11380 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Poli
  • Matière complète
    Inox 304
Charnières 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Gamme de prix
16,564 € - 8,364 €

Niveaux de stock
710 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.9 mm
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Épaisseur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Gamme de prix
13,3736 € - 13,3736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    136.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier
Charnières 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Gamme de prix
3,5414 € - 3,4542 €

Niveaux de stock
412 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    25.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 47.5 mm 48.0 mm Nylon chargé fibre de verre

10260289

Gamme de prix
4,9559 € - 24,8511 €

Niveaux de stock
546 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    10.2 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    47.5 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Gamme de prix
17,8945 € - 12,7818 €

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    106.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

10299746

Gamme de prix
49,4665 € - 24,969 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Transparent