Menu Rechercher

Charnières piano métalliques

En stock

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.


Séries: SR5590

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Matière Type de charnière Largeur totale Ajouter au panier
100,901 € - 100,901 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Inox 304
Percé
64.0 mm
8,5155 € - 11,7861 € 190 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
40.0 mm
112,4835 € - 228,8415 € 71 En stock
2.0 mm
1000.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
50.0 mm
30,6885 € - 30,6885 € 48 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
40.0 mm
177,653 € - 373,0693 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Non percé
44.5 mm
30,4091 € - 44,7192 € 168 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
40.0 mm
11,9361 € - 11,9361 € 20 En stock
1.6 mm
1016.0 mm
Acier
Percé
50.8 mm
116,2452 € - 116,2452 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Inox 304
Percé
51.0 mm
33,743 € - 68,6443 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
60.0 mm
27,47 € - 55,9138 € 126 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
30.0 mm
9,5633 € - 19,4648 € 126 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
30.0 mm
29,8993 € - 60,8748 € 208 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
50.0 mm
8,4562 € - 8,4562 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
32.0 mm
8,7945 € - 8,7945 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
38.0 mm
8,6766 € - 8,6766 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Acier
Non percé
32.0 mm
10207017 33,4322 € - 46,273 € 187 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
40.0 mm
104,8268 € - 213,2308 € 35 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
60.0 mm
145,0478 € - 304,589 € 11 En stock
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Non percé
31.8 mm
226,402 € - 475,4565 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Non percé
63.5 mm
10,1321 € - 10,1321 € 1 En stock
1016.0 mm
Acier
Percé
38.0 mm
  • sur 4
Charnière piano Percé 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Gamme de prix
100,901 € - 100,901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    64.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Gamme de prix
11,7861 € - 8,5155 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7326909890
Charnière piano Non percé 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Gamme de prix
228,8415 € - 112,4835 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Gamme de prix
30,6885 € - 30,6885 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Gamme de prix
373,0693 € - 177,653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.3 mm
  • Longueur totale
    1830.0 mm
  • Largeur totale
    44.5 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7616999099
Charnière piano Non percé 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Gamme de prix
44,7192 € - 30,4091 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Gamme de prix
11,9361 € - 11,9361 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.6 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Largeur totale
    50.8 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    9403999090
Charnière piano Percé 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Gamme de prix
116,2452 € - 116,2452 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    51.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Gamme de prix
68,6443 € - 33,743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Gamme de prix
55,9138 € - 27,47 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Gamme de prix
19,4648 € - 9,5633 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    7318190090
Charnière piano Non percé 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Gamme de prix
60,8748 € - 29,8993 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Gamme de prix
8,4562 € - 8,4562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
Charnière piano Non percé 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Gamme de prix
8,7945 € - 8,7945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
Charnière piano Non percé 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Gamme de prix
8,6766 € - 8,6766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.2 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7318190090
Charnière piano Percé 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Gamme de prix
46,273 € - 33,4322 €

Niveaux de stock
187 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207055

Gamme de prix
213,2308 € - 104,8268 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Gamme de prix
304,589 € - 145,0478 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.3 mm
  • Longueur totale
    915.0 mm
  • Largeur totale
    31.8 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7616999099
Charnière piano Non percé 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Gamme de prix
475,4565 € - 226,402 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.3 mm
  • Longueur totale
    915.0 mm
  • Largeur totale
    63.5 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7616999099
Charnière piano Percé 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Gamme de prix
10,1321 € - 10,1321 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.2 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    7318190090