Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre broche | Diamètre total | Longueur totale | Matière | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5924 € - 1,5924 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acier ; laiton
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier ; laiton
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acier ; laiton
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| 20 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acier ; laiton
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acier ; laiton
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| 16,031 € - 42,0558 € | 560 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 17,7018 € - 37,1973 € | 320 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acier inoxydable
|
|
||
| 18,204 € - 30,586 € | 123 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 10,3115 € - 27,0805 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 13,94 € - 41,7893 € | 410 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acier inoxydable
|
|
||
| 6,5395 € - 17,138 € | 1895 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 1,1049 € - 2,3226 € | 400 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 4,6719 € - 11,5661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 6,2935 € - 15,5698 € | 1251 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 19,3623 € - 47,9803 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 3,2841 € - 9,2455 € | 10 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acier
|
|
||
| 3,7859 € - 4,7182 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acier
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer