Une gamme de capes de protection pour tuyaux de taille standard qui constitue une solution économique, mais avec une finition de haute qualité. Nos capes pour tuyau de taille standard sont disponibles en plusieurs matières (PEBD ou PE flexible) et couvrent un large éventail de tailles.
Ces capes moulées sont conçues pour épouser le diamètre externe de tuyaux et de tubes afin d’empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et le transport. Leur conception permet un assemblage et un démontage rapides et faciles, à la main ou à l’aide d’un équipement automatisé.
La gamme comprend des capes dotées d’anneaux internes permettant un bon ajustement et le relâchement de la pression accumulée. Elle comprend également des capes dotées d’un petit trou d’évent. Ce trou d’évent permet aux capes d’être correctement ajustées et contribue à éliminer la pression de l’air.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4186 € - 2,5753 € | 453 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
|||||||||
1,247 € - 2,2695 € | 526 En stock |
3.268 in
83.0 mm
|
|||||||||
2,672 € - 4,645 € | 126 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||||
5,4333 € - 9,76 € | 115 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
|||||||||
1,0836 € - 2,0604 € | 717 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||||
0,1825 € - 0,318 € | 9886 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
0,4054 € - 0,7358 € | 4047 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,2862 € - 0,5224 € | 82 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
10371749 | 0,1885 € - 0,3398 € | 7220 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
0,706 € - 1,486 € | 427 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
1,194 € - 2,51 € | 592 En stock |
3.76 in
95.5 mm
|
|||||||||
0,9046 € - 2,352 € | 4 En stock |
3.622 in
92.0 mm
|
|||||||||
0,98 € - 1,2904 € | En cours de production |
3.638 in
92.4 mm
|
|||||||||
0,0693 € - 0,1348 € | 14435 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
0,8968 € - 1,7431 € | 655 En stock |
3.031 in
77.0 mm
|
|||||||||
0,67 € - 1,1745 € | 400 En stock |
3.799 in
96.5 mm
|
|||||||||
328,36 € - 328,36 € | 26 En stock |
44.008 in
1117.8 mm
|
|||||||||
0,396 € - 0,7675 € | 1992 En stock |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
0,4036 € - 0,8412 € | 496 En stock |
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||||
0,699 € - 2,33 € | 678 En stock |
4 in
101.6 mm
|
|||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer