10233054
110285
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 762.0 mm |
---|---|
Inside Diameter | 30 in |
Inside Height | 120.0 mm |
Inside Height | 4.724 in |
Fitting Style | Push Fit |
Vent Hole | No |
Colour | Yellow |
Full Material | Low Density Polyethylene |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer