Menu Rechercher

Capes flexibles - Haute Température

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
106 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage h Norme de filetage Ajouter au panier
0,2134 € - 0,3855 € 1750 En stock
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
Filetages UNF
0,0732 € - 0,1538 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
13.0 mm
0,0761 € - 0,1599 € 3500 En stock
3.9 mm
13.0 mm
0,061 € - 0,1282 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0752 € - 0,1579 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
M4
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
M3
13.0 mm
Filetages métriques
10007709 0,084 € - 0,1764 € 3500 En stock
3.9 mm
25.0 mm
0,0979 € - 0,2056 € 3000 En stock
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,122 € - 0,2564 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
25.0 mm
0,0562 € - 0,1181 € 4500 En stock
5.2 mm
13.0 mm
0,09 € - 0,1889 € 2000 En stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
0,0897 € - 0,1884 € 4000 En stock
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
0,0836 € - 0,1758 € 2500 En stock
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0855 € - 0,1796 € 3000 En stock
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0984 € - 0,2068 € 3500 En stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,0611 € - 0,1285 € 55500 En stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,0664 € - 0,1395 € 49500 En stock
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
10007792 0,0848 € - 0,1783 € 3000 En stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,0821 € - 0,1724 € 1500 En stock
3.2 mm
M3
13.0 mm
Métrique 
  • sur 6
Cape flexible 14.3 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10108758

Gamme de prix
0,3855 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M15;9/16"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 5.5 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007778

Gamme de prix
0,1538 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 2.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Jaune

10557792


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    2.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    230 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 3.9 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007693

Gamme de prix
0,1599 € - 0,0761 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 4.4 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007730

Gamme de prix
0,1282 € - 0,061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 3.6 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007686

Gamme de prix
0,1579 € - 0,0752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 2.8 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10557808


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 3.9 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007709

Gamme de prix
0,1764 € - 0,084 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 9.5 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007938

Gamme de prix
0,2056 € - 0,0979 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 10.3 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007976

Gamme de prix
0,2564 € - 0,122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 5.2 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007761

Gamme de prix
0,1181 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 5.9 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007808

Gamme de prix
0,1889 € - 0,09 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M6, 1/4 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 6.4 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007815

Gamme de prix
0,1884 € - 0,0897 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    1/4 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 7.7 mm 19.0 mm PVC Jaune

10007853

Gamme de prix
0,1758 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M8, 5/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 7.7 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007846

Gamme de prix
0,1796 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M8, 5/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 7.9 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007891

Gamme de prix
0,2068 € - 0,0984 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M8, 5/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 4.4 mm 19.0 mm PVC Jaune

10007723

Gamme de prix
0,1285 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
55500 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 4.8 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007754

Gamme de prix
0,1395 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
49500 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 5.9 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007792

Gamme de prix
0,1783 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M6, 1/4 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Jaune

10154694

Gamme de prix
0,1724 € - 0,0821 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Température maximum
    210 °C