10557808
FCYJ-0028-013
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d | 0.11 in |
|---|---|
| d | 2.8 mm |
| h | 13.0 mm |
| h | 0.512 in |
| Filetage | M3 |
| Norme de filetage | Filetages métriques |
| Température maximum | 446 °F |
| Température maximum | 230 °C |
| Couleur | Jaune |
| Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer