Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0869 € - 0,0869 € | 33500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rouge
|
0.157 in
4.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 34914 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Rouge
|
0.433 in
11.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 28 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,1533 € - 0,1533 € | 12750 En stock |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Rouge
|
0.567 in
14.4 mm
|
PELD - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,293 € - 0,293 € | 1097 En stock |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Rouge
|
0.413 in
10.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 762 En stock |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Rouge
|
0.472 in
12.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,0991 € - 0,0991 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Rouge
|
0.295 in
7.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0925 € - 0,0925 € | 23000 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Rouge
|
0.315 in
8.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1102 € - 0,1102 € | Demander le délai de livraison ici |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 200 En stock |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rouge
|
0.598 in
15.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Rouge
|
0.295 in
7.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 371 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Rouge
|
0.276 in
7.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 0,1354 € - 0,1354 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0933 € - 0,1961 € | 8800 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Rouge
|
0.689 in
17.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 7002 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Rouge
|
0.366 in
9.3 mm
|
PELD - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 178 En stock |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,2397 € - 0,2397 € | 40599 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rouge
|
0.571 in
14.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,09 € - 0,09 € | Demander le délai de livraison ici |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rouge
|
0.315 in
8.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 931 En stock |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rouge
|
0.748 in
19.0 mm
|
PELD - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
|||
| 1998 En stock |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rouge
|
0.394 in
10.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer