Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0333 € - 0,0701 € | 15050 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2701 € - 0,5673 € | 9120 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,1024 € - 0,2149 € | 13000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1243 € - 0,2611 € | 12500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2104 € - 0,4419 € | 46000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3044 € - 0,5893 € | 300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,3656 € - 0,7114 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| 0,3342 € - 0,6488 € | 1000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| 0,5955 € - 1,2819 € | 1260 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1208 € - 0,2538 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1596 € - 0,3353 € | 12600 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1552 € - 0,3259 € | 5500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2656 € - 0,5579 € | 4920 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,4209 € - 0,8148 € | 2307 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
| 0,0533 € - 0,298 € | 22750 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,4553 € - 0,8838 € | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer