Menu Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
272 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
1,3924 € - 3,0058 € Demander le délai de livraison ici
53.9 mm
1-3/4 in
Noir
50.0 mm
BSP
1,3136 € - 2,4919 € 5750 En stock
66.0 mm
Noir
38.0 mm
2,4333 € - 3,9805 € 420 En stock
76.2 mm
3 in
Noir
38.0 mm
BSP
2,0598 € - 3,6986 € 1876 En stock
60.3 mm
2-3/8 in
Noir
50.0 mm
BSP
0,919 € - 1,6713 € 448 En stock
44.5 mm
1-3/8;M45
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
0,419 € - 0,7634 € 2450 En stock
23.8 mm
M24
Noir
13.0 mm
Filetages métriques
0,454 € - 0,8269 € 593 En stock
24.6 mm
M25
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
Demander le délai de livraison ici
26.9 mm
M27
Noir
13.0 mm
Filetages métriques
0,4364 € - 0,7939 € 100 En stock
23.8 mm
M24
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
0,4803 € - 0,8751 € Demander le délai de livraison ici
26.3 mm
3/4;M27
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
0,3882 € - 0,7062 € 2290 En stock
19.1 mm
3/4;M20
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,4278 € - 0,7787 € 250 En stock
23.8 mm
M24
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
0,3948 € - 0,7195 € 1750 En stock
21.4 mm
M22
Noir
13.0 mm
Filetages métriques
Demander le délai de livraison ici
26.9 mm
M27
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
0,215 € - 0,3895 € 398 En stock
7.7 mm
5/16;M8
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,1836 € - 0,3329 € 28 En stock
4.4 mm
3/16;M5
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,1984 € - 0,3612 € 4303 En stock
5.9 mm
1/4;M6
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
0,3817 € - 0,691 € 1834 En stock
19.1 mm
3/4;M20
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,4124 € - 0,748 € 2030 En stock
21.4 mm
M22
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
0,4452 € - 0,8115 € 40 En stock
24.6 mm
M25
Noir
13.0 mm
Filetages métriques
  • sur 14
Cape d’extrémité arrondie 2.122 in 1.968 in PVC Noir

10007433

Gamme de prix
3,0058 € - 1,3924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 2.626 in 1.496 in PVC Noir

10007518

Gamme de prix
2,4919 € - 1,3136 €

Niveaux de stock
5750 En stock
Caractéristiques
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 3.000 in 1.496 in PVC Noir

10007549

Gamme de prix
3,9805 € - 2,4333 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 2.374 in 1.968 in PVC Noir

10007471

Gamme de prix
3,6986 € - 2,0598 €

Niveaux de stock
1876 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 44.5 mm 25.0 mm PVC Noir

10354032

Gamme de prix
1,6713 € - 0,919 €

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 23.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10353806

Gamme de prix
0,7634 € - 0,419 €

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 24.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10353844

Gamme de prix
0,8269 € - 0,454 €

Niveaux de stock
593 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 26.9 mm 13.0 mm PVC Noir

10353882


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 23.8 mm 38.0 mm PVC Noir

10353820

Gamme de prix
0,7939 € - 0,4364 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 26.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10353868

Gamme de prix
0,8751 € - 0,4803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 19.1 mm 25.0 mm PVC Noir

10353769

Gamme de prix
0,7062 € - 0,3882 €

Niveaux de stock
2290 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 23.8 mm 25.0 mm PVC Noir

10353813

Gamme de prix
0,7787 € - 0,4278 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 21.4 mm 13.0 mm PVC Noir

10353776

Gamme de prix
0,7195 € - 0,3948 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 26.9 mm 38.0 mm PVC Noir

10353905


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 7.7 mm 19.0 mm PVC Noir

10353479

Gamme de prix
0,3895 € - 0,215 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 4.4 mm 25.0 mm PVC Noir

10353394

Gamme de prix
0,3329 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 5.9 mm 13.0 mm PVC Noir

10353431

Gamme de prix
0,3612 € - 0,1984 €

Niveaux de stock
4303 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4;M6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 19.1 mm 19.0 mm PVC Noir

10353752

Gamme de prix
0,691 € - 0,3817 €

Niveaux de stock
1834 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 21.4 mm 38.0 mm PVC Noir

10353790

Gamme de prix
0,748 € - 0,4124 €

Niveaux de stock
2030 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 24.6 mm 13.0 mm PVC Noir

10353837

Gamme de prix
0,8115 € - 0,4452 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir