Menu Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
0,1523 € - 0,2099 € 13500 En stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Rouge
13.0 mm
Filetages UNF
0,5375 € - 0,9346 € 11300 En stock
25.4 mm
Rouge
25.0 mm
1,3181 € - 1,6849 € 1700 En stock
44.5 mm
Rouge
25.0 mm
2,7112 € - 3,357 € 21 En stock
57.2 mm
Rouge
38.0 mm
0,1989 € - 0,3182 € 10000 En stock
11.9 mm
Rouge
13.0 mm
0,2335 € - 0,4476 € 5000 En stock
15.9 mm
Rouge
13.0 mm
0,445 € - 0,8985 € 1000 En stock
21.4 mm
Rouge
25.0 mm
0,7146 € - 0,7964 € 14500 En stock
28.6 mm
Rouge
25.0 mm
0,2852 € - 0,5068 € 1000 En stock
17.4 mm
Rouge
13.0 mm
0,5642 € - 1,0565 € 250 En stock
26.3 mm
Rouge
25.0 mm
0,078 € - 0,1895 € 25000 En stock
4.4 mm
M5; 3/16 in
Noir
25.0 mm
UNF
1,8963 € - 3,1991 € 1360 En stock
50.8 mm
Rouge
38.0 mm
0,0697 € - 0,1247 € 14500 En stock
5.2 mm
Non Threaded
Noir
13.0 mm
Non fileté
0,1927 € - 0,3044 € 2500 En stock
11.1 mm
Rouge
13.0 mm
0,2257 € - 0,3202 € 3000 En stock
14.3 mm
Rouge
13.0 mm
0,5233 € - 0,7239 € 1100 En stock
24.6 mm
Rouge
25.0 mm
0,0634 € - 0,1135 € 2000 En stock
3.6 mm
M4
Noir
19.0 mm
Métrique 
0,5002 € - 1,0505 € 74 En stock
15.9 mm
Rouge
38.0 mm
0,5055 € - 1,0615 € 81200 En stock
25.4 mm
Rouge
38.0 mm
0,9199 € - 1,9314 € 350 En stock
38.1 mm
Rouge
38.0 mm
  • sur 11
Cape d’extrémité arrondie 7.7 mm (Øi) 13.0 mm (H) PVC Rouge

10008676

Gamme de prix
0,2099 € - 0,1523 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 25.4 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008867

Gamme de prix
0,9346 € - 0,5375 €

Niveaux de stock
11300 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Cape d’extrémité arrondie 44.5 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008942

Gamme de prix
1,6849 € - 1,3181 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 57.2 mm 38.0 mm PVC Rouge

10008980

Gamme de prix
3,357 € - 2,7112 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 11.9 mm 13.0 mm PVC Rouge

10008737

Gamme de prix
0,3182 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    39235
Cape d’extrémité arrondie 15.9 mm 13.0 mm PVC Rouge

10008782

Gamme de prix
0,4476 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 21.4 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008829

Gamme de prix
0,8985 € - 0,445 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    39235
Cape d’extrémité arrondie 28.6 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008881

Gamme de prix
0,7964 € - 0,7146 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Cape d’extrémité arrondie 17.4 mm 13.0 mm PVC Rouge

10008799

Gamme de prix
0,5068 € - 0,2852 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 26.3 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008874

Gamme de prix
1,0565 € - 0,5642 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Cape d’extrémité arrondie 4.4 mm 25.0 mm PVC Noir

10006177

Gamme de prix
0,1895 € - 0,078 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Cape d’extrémité arrondie 50.8 mm 38.0 mm PVC Rouge

10008966

Gamme de prix
3,1991 € - 1,8963 €

Niveaux de stock
1360 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 5.2 mm 13.0 mm PVC Noir

10006221

Gamme de prix
0,1247 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 11.1 mm 13.0 mm PVC Rouge

10008720

Gamme de prix
0,3044 € - 0,1927 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 14.3 mm 13.0 mm PVC Rouge

10008768

Gamme de prix
0,3202 € - 0,2257 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 24.6 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008850

Gamme de prix
0,7239 € - 0,5233 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 3.6 mm 19.0 mm PVC Noir

10006122

Gamme de prix
0,1135 € - 0,0634 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 15.9 mm 38.0 mm PVC Rouge

10108789

Gamme de prix
1,0505 € - 0,5002 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 25.4 mm 38.0 mm PVC Rouge

10108826

Gamme de prix
1,0615 € - 0,5055 €

Niveaux de stock
81200 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 38.1 mm 38.0 mm PVC Rouge

10108864

Gamme de prix
1,9314 € - 0,9199 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790