Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2257 € - 0,3202 € | 3000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5233 € - 0,7239 € | 1100 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4231 € - 0,7898 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0647 € - 0,1401 € | 2000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,098 € - 0,175 € | 2000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1158 € - 0,2267 € | 16000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0729 € - 0,1303 € | 2000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,098 € - 0,2366 € | 2000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 10006252 | 0,0518 € - 0,1108 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
| 0,0917 € - 0,1895 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0676 € - 0,1543 € | 1500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0938 € - 0,1911 € | 10500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0805 € - 0,1441 € | 8500 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1289 € - 0,2787 € | 7000 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1896 € - 0,4837 € | 8000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0878 € - 0,1579 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0716 € - 0,128 € | 16500 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1172 € - 0,2754 € | 15000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,086 € - 0,1543 € | 6500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0647 € - 0,1161 € | 9500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer