Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0805 € - 0,1441 € | 8500 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,081 € - 0,1445 € | 3500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0712 € - 0,127 € | 10000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0667 € - 0,1622 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1172 € - 0,2754 € | 15000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1555 € - 0,3916 € | 2500 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 1,42 € - 2,5374 € | 4282 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,1456 € - 2,0438 € | 440 En stock |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8103 € - 1,9712 € | 10780 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,3116 € - 3,1824 € | 1480 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0647 € - 0,1401 € | 2000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,098 € - 0,175 € | 2000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1158 € - 0,2267 € | 16000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0917 € - 0,1895 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0676 € - 0,1543 € | 1500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,086 € - 0,1543 € | 6500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0716 € - 0,128 € | 16500 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1598 € - 0,4047 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1489 € - 0,307 € | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0974 € - 0,2336 € | 8000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer