Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3636 € - 0,8525 € | 240 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0815 € - 0,1661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1137 € - 0,2107 € | 3640 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1347 € - 0,2738 € | 44200 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4733 € - 0,9675 € | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Bleu
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0664 € - 0,1353 € | 13000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Bleu
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0585 € - 0,1188 € | 11250 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Bleu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5862 € - 1,1881 € | 2360 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturel
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0473 € - 0,0967 € | 64350 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0769 € - 0,1562 € | Demander le délai de livraison ici |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2805 € - 0,5693 € | 16500 En stock |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Bleu
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3165 € - 0,6418 € | 21600 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3165 € - 0,6418 € | 2280 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1347 € - 0,2738 € | 3800 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0697 € - 0,0975 € | 1300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0651 € - 0,1323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1264 € - 0,2438 € | 28500 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Jaune
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0741 € - 0,1431 € | 10000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Jaune
|
0.555 in
14.1 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,0872 € - 0,1681 € | 1500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0798 € - 0,1546 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1