Menu Rechercher

Capes à dépose rapide

En stock

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d2 d1 Norme de filetage Ajouter au panier
452 En stock
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
177 En stock
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
687 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
150 En stock
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
596 En stock
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
10293355 485 En stock
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
445 En stock
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
6250 En stock
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
206 En stock
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
580 En stock
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
110 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
900 En stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
135 En stock
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
450 En stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
495 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
135 En stock
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
450 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
600 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
450 En stock
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
215 En stock
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
  • sur 2
Cape à dépose rapide 3/8 in ISO B TPE Rouge

10288177


Niveaux de stock
452 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 in ISO A TPE Rouge

10288139


Niveaux de stock
177 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO A TPE Jaune

10293386


Niveaux de stock
687 En stock
Caractéristiques
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO A TPE Bleu

10293591


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO A TPE Bleu

10293553


Niveaux de stock
596 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO A TPE Jaune

10293355


Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO A TPE Jaune

10293393


Niveaux de stock
445 En stock
Caractéristiques
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 in ISO A TPE Rouge

10288122


Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 in ISO B TPE Rouge

10288160


Niveaux de stock
206 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO B TPE Rouge

10288207


Niveaux de stock
580 En stock
Caractéristiques
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO A TPE Vert

10293478


Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO B TPE Vert

10293515


Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO B TPE Jaune

10293430


Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO A TPE Jaune

10293362


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO B TPE Jaune

10293409


Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO B TPE Jaune

10293447


Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO A TPE Vert

10293485


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO A TPE Bleu

10293584


Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 in ISO A TPE Rouge

10288146


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO B TPE Bleu

10293638


Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique