Menu Rechercher

Cache-vis décoratifs

En stock

Les cache-vis décoratifs sont conçus pour couvrir les têtes de vis exposées. Ils offrent un aspect propre et un attrait décoratif. Le support adhésif facilite l'installation ; il se fixe solidement sur la tête de la vis. Disponibles en différentes couleurs. Utilisés dans des applications telles que la conception de meubles et d'automobiles.

  • Conçus pour dissimuler les têtes de vis exposées et offrir un aspect plus décoratif et poli.
  • Ils disposent d’une large gamme de jusqu'à 16 couleurs.
  • Utilisés dans des applications telles que le mobilier, les armoires, la décoration de bureau et même la décoration automobile.
Matière: ABS Couleur: Aluminium, Wengé, Chêne foncé, Pin, Noyer, Acajou, Cendre, Hêtre, Cerise, Gris, Noir, Crème, Blanc, Chêne clair, Gris clair Séries: SR1600

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Quantité par plaquette D Ajouter au panier
0,1281 € - 0,1281 € 10600 En stock
Blanc
15
20.0 mm
2000 En stock
Crème
20
13.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € 8000 En stock
Hêtre
20
13.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € 10000 En stock
Chêne foncé
20
13.0 mm
1800 En stock
Crème
15
20.0 mm
10291177 900 En stock
Hêtre
15
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pin
15
20.0 mm
10290934 0,0769 € - 0,0769 € 53000 En stock
Blanc
20
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Gris clair
15
20.0 mm
10291016 0,0769 € - 0,0769 € 24000 En stock
Noir
20
13.0 mm
10291054 9000 En stock
Cendre
20
13.0 mm
8000 En stock
Acajou
20
13.0 mm
990 En stock
Wengé
20
13.0 mm
0,1281 € - 0,1281 € 21908 En stock
Noir
15
20.0 mm
0,1281 € - 0,1281 € Demander le délai de livraison ici
Cendre
15
20.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € 6000 En stock
Chêne clair
20
13.0 mm
5000 En stock
Noyer
20
13.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € 24000 En stock
Gris
20
13.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € 24000 En stock
Blanc
20
13.0 mm
2000 En stock
Cerise
20
13.0 mm
  • sur 2
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Blanc

10290965

Gamme de prix
0,1281 € - 0,1281 €

Niveaux de stock
10600 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    25/32
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Crème

10291009


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Crème
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Hêtre

10291047

Gamme de prix
0,0769 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Hêtre
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Chêne foncé

10291092

Gamme de prix
0,0769 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Chêne foncé
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Crème

10291139


Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Crème
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    51/64
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Hêtre

10291177


Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Hêtre
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    13/16
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Pin

10291214


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Pin
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    13/16
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Blanc

10290934

Gamme de prix
0,0769 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
53000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Gris clair

10290972


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    25/32
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Noir

10291016

Gamme de prix
0,0769 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Cendre

10291054


Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Cendre
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Acajou

10291061


Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Acajou
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Wengé

10291108


Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Wengé
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Noir

10291146

Gamme de prix
0,1281 € - 0,1281 €

Niveaux de stock
21908 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    13/16
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Cendre

10291184

Gamme de prix
0,1281 € - 0,1281 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Cendre
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    13/16
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Chêne clair

10290958

Gamme de prix
0,0769 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Chêne clair
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Noyer

10291078


Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Noyer
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Gris

10291023

Gamme de prix
0,0769 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Blanc

10290996

Gamme de prix
0,0769 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Cerise

10291030


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Cerise
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8