Menu Rechercher

Cache-écrou sécurisé

En stock

Les capuchons Secure Cover couvrent les jonctions exposées sur plusieurs types d'équipements d'extérieur. Ils protègent contre les dommages, la corrosion et la contamination. Ils s'enclenchent sans effort et sont idéaux pour les applications extérieures, telles que les équipements d'aires de jeux.

  • Des capes de protection et des bases sécurisées sont utilisées pour dissimuler proprement les composants de fixation. Elles offrent une protection environnementale idéale aux articulations exposées sur un éventail d’équipements extérieurs.
  • Particulièrement adaptées pour une utilisation dans les parcs pour enfants et les agrès.
  • Se clipsent en place, avec un minimum d’effort.
Matière: PP Couleur: Noir, Jaune, Rouge, Blanc, Bleu, Vert Séries: SR2040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D d1 d2 h H Type Ajouter au panier
0,1045 € - 0,1663 € 2122 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1359 € - 0,2476 € 12199 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1359 € - 0,2476 € 39 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1658 € - 0,304 € 625 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2521 € - 0,4628 € Demander le délai de livraison ici
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,2291 € - 0,4168 € 2794 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1349 € - 0,1865 € 17583 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1349 € - 0,1865 € 685 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1119 € - 0,1557 € 670 En stock
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1223 € - 0,224 € 220 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1045 € - 0,1663 € 17791 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1349 € - 0,1865 € 78 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1349 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1045 € - 0,1663 € 2425 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1349 € - 0,1865 € 171 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1658 € - 0,304 € 387 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2291 € - 0,4168 € 200 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1658 € - 0,304 € 13073 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1359 € - 0,2476 € 23118 En stock
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1223 € - 0,224 € 15601 En stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
  • sur 3
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Blanc

10057131

Gamme de prix
0,1663 € - 0,1045 €

Niveaux de stock
2122 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Vert

10057537

Gamme de prix
0,2476 € - 0,1359 €

Niveaux de stock
12199 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Jaune

10057582

Gamme de prix
0,2476 € - 0,1359 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cache-écrou sécurisé M10 PP Rouge

10057391

Gamme de prix
0,304 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Jaune

10057520

Gamme de prix
0,4628 € - 0,2521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Bleu

10057483

Gamme de prix
0,4168 € - 0,2291 €

Niveaux de stock
2794 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Vert

10057230

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
17583 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Rouge

10057278

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
685 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Gamme de prix
0,1557 € - 0,1119 €

Niveaux de stock
670 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 10.3 mm 38.0 mm PP Blanc

10057438

Gamme de prix
0,224 € - 0,1223 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Noir

10057148

Gamme de prix
0,1663 € - 0,1045 €

Niveaux de stock
17791 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Bleu

10057247

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Jaune

10057285

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Rouge

10057155

Gamme de prix
0,1663 € - 0,1045 €

Niveaux de stock
2425 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Blanc

10057254

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
171 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Vert

10057353

Gamme de prix
0,304 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
387 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Vert

10057476

Gamme de prix
0,4168 € - 0,2291 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Noir

10057384

Gamme de prix
0,304 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
13073 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé 43.0 mm PP

10057568

Gamme de prix
0,2476 € - 0,1359 €

Niveaux de stock
23118 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Cache-écrou sécurisé 38.0 mm PP

10057445

Gamme de prix
0,224 € - 0,1223 €

Niveaux de stock
15601 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm