Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.
La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.
Séries: SR2169
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Matière | Longueur de la base | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5359 € - 1,5007 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
2.843 in
72.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,8884 € - 0,8884 € | 34392 En stock |
|
Nylon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Adhésif
|
||
| 0,646 € - 0,646 € | 3602 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 1,0824 € - 1,0824 € | 6490 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 0,9385 € - 0,9385 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Adhésif
|
||
| 0,8004 € - 0,8004 € | 6199 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 2,4759 € - 2,4759 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Adhésif
|
||
| 10007617 | 14,9936 € - 14,9936 € | 177 En stock |
|
Nylon 6/6 ; mousse silicone
|
|
Adhésif
|
|
| 31,8183 € - 31,8183 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6 ; mousse silicone
|
|
Adhésif
|
||
| 1,9277 € - 1,9277 € | 54 En stock |
|
Nylon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Adhésif
|
||
| 0,8602 € - 0,8602 € | 7558 En stock |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Adhésif
|
||
| 1,0202 € - 1,0202 € | 600 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 1,5327 € - 1,5327 € | 669 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 1,1849 € - 1,1849 € | 3100 En stock |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Adhésif
|
||
| 16,1222 € - 16,1222 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6 ; mousse silicone
|
|
Adhésif
|
||
| 0,7507 € - 0,7507 € | 1688 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 10022832 | 0,8509 € - 0,8509 € | 4144 En stock |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Vis
|
|
| 1,1388 € - 1,1388 € | 427 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 1,3623 € - 1,3623 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 0,942 € - 0,942 € | 753 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer