Menu Rechercher

Bride pour câble plat

En stock

Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.

La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.

  • Matière : Polyamide PA, Aluminium
  • Couleur : Naturel, Aluminium, Gris
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-2, UL94 V-0


Séries: SR2169

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Matière Longueur de la base Mode de montage Ajouter au panier
0,5359 € - 1,5007 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
72.2 mm
Fir Tree
0,8884 € - 0,8884 € 34392 En stock
Nylon 6/6
36.5 mm
Adhésif
0,646 € - 0,646 € 3602 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
1,0824 € - 1,0824 € 6490 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
0,9385 € - 0,9385 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
27.0 mm
Adhésif
0,8004 € - 0,8004 € 6199 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
2,4759 € - 2,4759 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
61.2 mm
Adhésif
10007617 14,9936 € - 14,9936 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6 ; mousse silicone
Adhésif
31,8183 € - 31,8183 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6 ; mousse silicone
Adhésif
1,9277 € - 1,9277 € 254 En stock
Nylon 6/6
82.8 mm
Adhésif
0,8602 € - 0,8602 € 7558 En stock
Nylon 6/6
29.7 mm
Adhésif
1,0202 € - 1,0202 € 600 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
1,5327 € - 1,5327 € 669 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
1,1849 € - 1,1849 € 3100 En stock
Nylon 6/6
56.5 mm
Adhésif
16,1222 € - 16,1222 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6 ; mousse silicone
Adhésif
0,7507 € - 0,7507 € 1688 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
10022832 0,8509 € - 0,8509 € 4144 En stock
Nylon 6/6
56.5 mm
Vis
1,1388 € - 1,1388 € 427 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
1,3623 € - 1,3623 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
Adhésif
0,942 € - 0,942 € 753 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
  • sur 4
Bride pour câble plat À enfoncer 4.7 mm 72.2 mm Nylon 6/6

10362310

Gamme de prix
1,5007 € - 0,5359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    72.2 mm
  • Largeur intérieure
    63.5 mm
  • Hauteur interne
    6.6 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.7 mm
Bride pour câble plat 36.5 mm 3.0 mm Naturel Nylon 6/6

10175583

Gamme de prix
0,8884 € - 0,8884 €

Niveaux de stock
34392 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    36.5 mm
  • Largeur intérieure
    10.0 mm
  • Largeur câble
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 67.0 mm 15.8 mm Naturel Nylon 6/6

10035931

Gamme de prix
0,646 € - 0,646 €

Niveaux de stock
3602 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    54.0 mm
  • Hauteur interne
    3.1 mm
  • Hauteur totale
    15.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.1 mm
Bride pour câble plat 78.4 mm 18.6 mm Naturel Nylon 6/6

10175576

Gamme de prix
1,0824 € - 1,0824 €

Niveaux de stock
6490 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    65.2 mm
  • Hauteur interne
    3.1 mm
  • Hauteur totale
    15.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.1 mm
Bride pour câble plat 27.0 mm 3.0 mm Naturel Nylon 6/6

10175606

Gamme de prix
0,9385 € - 0,9385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    27.0 mm
  • Largeur intérieure
    10.0 mm
  • Largeur câble
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 45.0 mm 18.6 mm Naturel Nylon 6/6

10175569

Gamme de prix
0,8004 € - 0,8004 €

Niveaux de stock
6199 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    32.0 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    15.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 mm
Bride pour câble plat 61.2 mm 4.0 mm Naturel Nylon 6/6

10175590

Gamme de prix
2,4759 € - 2,4759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    61.2 mm
  • Largeur intérieure
    15.0 mm
  • Largeur câble
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 45.1 mm 18.9 mm Naturel Nylon 6/6 ; mousse silicone

10007617

Gamme de prix
14,9936 € - 14,9936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Hauteur totale
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type adhésif
    Acrylique
Bride pour câble plat 77.2 mm 19.1 mm Naturel Nylon 6/6 ; mousse silicone

10007648

Gamme de prix
31,8183 € - 31,8183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    9.1 mm
  • Hauteur totale
    13.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type adhésif
    Acrylique
Bride pour câble plat 179.4 mm 25.4 mm Gris Nylon 6/6

10022863

Gamme de prix
1,9277 € - 1,9277 €

Niveaux de stock
254 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    82.8 mm
  • Largeur câble
    76.2 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.8 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    38.0 mm
Bride pour câble plat 75.8 mm 25.0 mm Gris Nylon 6/6

10022825

Gamme de prix
0,8602 € - 0,8602 €

Niveaux de stock
7558 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    29.7 mm
  • Largeur câble
    25.4 mm
  • Diamètre du trou de montage
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, (r(tttb RMS-19 Naturel Nylon 6/6

10006030

Gamme de prix
1,0202 € - 1,0202 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    9.0 mm
  • Hauteur totale
    13.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type adhésif
    Mousse PU
Bride pour câble plat 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-0, (r(tttb RMS-19 Naturel Nylon 6/6

10006078

Gamme de prix
1,5327 € - 1,5327 €

Niveaux de stock
669 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    9.1 mm
  • Hauteur totale
    13.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type adhésif
    Mousse PU
Bride pour câble plat 128.5 mm 25.0 mm Gris Nylon 6/6

10022849

Gamme de prix
1,1849 € - 1,1849 €

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    56.5 mm
  • Largeur câble
    50.8 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.8 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    38.0 mm
Bride pour câble plat 45.5 mm 19.1 mm Naturel Nylon 6/6 ; mousse silicone

10007624

Gamme de prix
16,1222 € - 16,1222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    9.0 mm
  • Hauteur totale
    13.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type adhésif
    Acrylique
Bride pour câble plat 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturel Nylon 6/6

10006023

Gamme de prix
0,7507 € - 0,7507 €

Niveaux de stock
1688 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    9.0 mm
  • Hauteur totale
    13.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type adhésif
    Mousse PU
Bride pour câble plat 128.5 mm 25.0 mm Gris Nylon 6/6

10022832

Gamme de prix
0,8509 € - 0,8509 €

Niveaux de stock
4144 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    56.5 mm
  • Largeur câble
    50.8 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.8 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    38.0 mm
Bride pour câble plat 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, (r(tttb RMS-19 Naturel Nylon 6/6

10006054

Gamme de prix
1,1388 € - 1,1388 €

Niveaux de stock
427 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    9.3 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type adhésif
    Mousse PU
Bride pour câble plat 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturel Nylon 6/6

10006085

Gamme de prix
1,3623 € - 1,3623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type adhésif
    Mousse PU
Bride pour câble plat 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturel Nylon 6/6

10006009

Gamme de prix
0,942 € - 0,942 €

Niveaux de stock
753 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Hauteur totale
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type adhésif
    Mousse PU