Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
2,5266 € - 2,5266 € 335 En stock
40.0 mm
M6
20 En stock
50.0 mm
M6
4,0364 € - 4,0364 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M8
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M6
PP
10257340 0,5477 € - 0,9891 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M6
Filetage mâle
20.0 mm
Nylon
10257401 0,6898 € - 1,4729 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M8
Filetage mâle
20.0 mm
PA
1,9075 € - 1,9075 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M5
3,8499 € - 3,8601 € 262 En stock
40.0 mm
M8
Filetage femelle
12.0 mm
PP
2,7203 € - 2,7418 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M5
Filetage mâle
16.0 mm
PP
3,2574 € - 3,2687 € 8 En stock
32.0 mm
M6
Filetage mâle
16.0 mm
PP
3,323 € - 3,3456 € 4 En stock
32.0 mm
M6
Filetage mâle
20.0 mm
PP
9,5838 € - 11,9925 € 135 En stock
43.0 mm
M8
Filetage mâle
20.0 mm
TPE
3,323 € - 3,3456 € 260 En stock
32.0 mm
M6
Filetage mâle
30.0 mm
PP
9,5838 € - 11,9925 € 5 En stock
43.0 mm
M8
Filetage mâle
20.0 mm
TPE
3,6408 € - 3,652 € 40 En stock
40.0 mm
M8
Filetage mâle
16.0 mm
PP
12,9765 € - 16,2258 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Filetage mâle
20.0 mm
TPE
3,9155 € - 3,9267 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Filetage mâle
25.0 mm
PP
13,1098 € - 16,3795 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Filetage mâle
30.0 mm
TPE
1,2945 € - 3,652 € 21 En stock
32.0 mm
M6
Filetage femelle
Phénolique
5,3084 € - 5,3412 € 14 En stock
50.0 mm
M10
Filetage mâle
40.0 mm
PP
  • sur 14
Volant revêtement doux M6 Acier zingué

10271384

Gamme de prix
2,5266 € - 2,5266 €

Niveaux de stock
335 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Acier zingué
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Volant revêtement doux M6 Acier zingué

10271469


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Acier zingué
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant revêtement doux M8 Acier zingué

10271544

Gamme de prix
4,0364 € - 4,0364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier zingué
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M6 Acier inoxydable PP

10275221


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    PP
Bouton à lobes 30.0 mm M6 20.0 mm (L)

10257340

Gamme de prix
0,9891 € - 0,5477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Nombre de lobes
    6
Bouton à lobes 30.0 mm M8 (L)

10257401

Gamme de prix
1,4729 € - 0,6898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Nombre de lobes
    6
Volant revêtement doux M5 Acier zingué

10271315

Gamme de prix
1,9075 € - 1,9075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Matière du goujon
    Acier zingué
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP Noir

10364956

Gamme de prix
3,8601 € - 3,8499 €

Niveaux de stock
262 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Métal
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant M5 25.0 mm PP Noir

10222744

Gamme de prix
2,7418 € - 2,7203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222775

Gamme de prix
3,2687 € - 3,2574 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222812

Gamme de prix
3,3456 € - 3,323 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223161

Gamme de prix
11,9925 € - 9,5838 €

Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222850

Gamme de prix
3,3456 € - 3,323 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223178

Gamme de prix
11,9925 € - 9,5838 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222898

Gamme de prix
3,652 € - 3,6408 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

10223192

Gamme de prix
16,2258 € - 12,9765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222935

Gamme de prix
3,9267 € - 3,9155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

10223215

Gamme de prix
16,3795 € - 13,1098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Femelle M6 Phénolique Noir

10400777

Gamme de prix
3,652 € - 1,2945 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Couleur
    Noir
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223079

Gamme de prix
5,3412 € - 5,3084 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle