Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
4,2886 € - 4,2988 € 8 En stock
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
3,2574 € - 3,2687 € 8 En stock
32.0 mm
M6
Threaded Male
16.0 mm
PP
3,323 € - 3,3456 € 4 En stock
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
3,323 € - 3,3456 € 260 En stock
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
PP
2,6106 € - 5,33 € 157 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Female
Phénolique
5,0122 € - 6,2402 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Threaded Female
Phénolique
6,3396 € - 7,8638 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Threaded Female
Phénolique
12,6588 € - 15,826 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
12,792 € - 15,9695 € 172 En stock
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
1,9413 € - 4,7488 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Threaded Female
Phénolique
2,5379 € - 2,5676 € 14 En stock
25.0 mm
M5
Threaded Female
8.0 mm
PP
8,6756 € - 8,6971 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
9,43 € - 11,7875 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
PP
13,161 € - 16,4513 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Threaded Female
13.0 mm
TPE
9,3378 € - 11,6645 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
4,6832 € - 4,7047 € 25 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
PP
4,7929 € - 4,8257 € 7 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
4,8472 € - 4,9138 € 64 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PP
5,9993 € - 6,029 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
6,2955 € - 6,5261 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
  • sur 14
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222799

Gamme de prix
4,2988 € - 4,2886 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222775

Gamme de prix
3,2687 € - 3,2574 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222812

Gamme de prix
3,3456 € - 3,323 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222850

Gamme de prix
3,3456 € - 3,323 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Femelle M10 Phénolique Noir

10400821

Gamme de prix
5,33 € - 2,6106 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant 63.0 mm Femelle M12 Phénolique Noir

10400791

Gamme de prix
6,2402 € - 5,0122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant 63.0 mm Femelle M12 Phénolique Noir

10400838

Gamme de prix
7,8638 € - 6,3396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant doux au toucher Mâle 53.0 mm M10 PP ; TPE Noir

10642382

Gamme de prix
15,826 € - 12,6588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

10637647

Gamme de prix
15,9695 € - 12,792 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Femelle M6 Phénolique Noir

10400807

Gamme de prix
4,7488 € - 1,9413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant 25.0 mm Femelle M5 PP

10222584

Gamme de prix
2,5676 € - 2,5379 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 63.0 mm Mâle M12 PP

10223086

Gamme de prix
8,6971 € - 8,6756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 43.0 mm Femelle M8 PP Rouge

10637715

Gamme de prix
11,7875 € - 9,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant doux au toucher 53.0 mm Femelle M10 PP ; TPE Noir

10365014

Gamme de prix
16,4513 € - 13,161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223130

Gamme de prix
11,6645 € - 9,3378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222904

Gamme de prix
4,7047 € - 4,6832 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222942

Gamme de prix
4,8257 € - 4,7929 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222980

Gamme de prix
4,9138 € - 4,8472 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Threaded Male M10 PP Noir

10637654

Gamme de prix
6,029 € - 5,9993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223048

Gamme de prix
6,5261 € - 6,2955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male